Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’accessoire de protection et de passe-fil :
Bouchon de protection
-
Type de câble fibre optique :
Câble fibre optique (FOCAB)
-
Mode de fibre optique :
Mode unique
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche duplex FULLAXS LC
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Fiche duplex LC
-
Type d’assemblage de câbles :
FULLAXS LC Duplex à LC Duplex
-
Type de fibre :
SM
-
Système d’assemblage de câbles fibre optique robustes :
FullAXS
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fibres :
2
-
Structure de câble :
Tampon serré
Caractéristiques du corps
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Bleu
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Bleu
-
Couleur du câble :
Noir
-
Type de manchon (gauche) :
Standard
-
Type de manchon (droite) :
Limitation de courbure
-
Couleur du manchon (gauche) :
Bleu
-
Couleur du manchon (droite) :
Bleu
Dimensions
-
Diamètre de la fibre d’assemblage de câble (µm):
9/125
-
Diamètre du câble extérieur :
4.8 mm [ .189 in ]
Autre
-
Longueur d’assemblage de câbles (m):
15