Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Type de produit connecteur FFC :
Embase
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type de force d’insertion :
Force d’insertion nulle (ZIF)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de lignes :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.54 mm [ .1 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou, Verrou
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Entrée du câble FFC :
Vertical
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
-
Méthode d’emballage :
Emballage