Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de symboles électriques :
Conducteur de mise à la terre de protection (PE)
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Vinyle
Dimensions
-
Largeur du produit :
25 mm [ .98 in ]
-
Hauteur du produit :
25 mm [ .984 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 120 °C [ -22 – 310 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Style d’étiquette :
Découpe
-
Étiquettes par feuille :
6
-
Nombre d’étiquettes dans :
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac en polyéthylène
-
Quantité d’emballage :
6
Autre
-
Type d’adhésif d’étiquette :
Acrylique permanent