Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connexion :
Fil à appareil
-
Scellable :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Verrou encliquetable :
Sans
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PBT GF
-
Code du connecteur :
K
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Bague :
Sans
-
Type de sortie de câble :
Fixe
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Aucun
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Non plaqué
-
Type de contact :
Support
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Contact central :
Sans
Fixation mécanique
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Autre
-
Ligne médiane (niveau) :
8 mm [ .315 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
26.4 mm [ 1.039 in ]
-
Largeur du produit :
17.4 mm [ .685 in ]
-
Hauteur du connecteur :
15.1 mm [ .594 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Type de câble :
RTK 031
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Matériau diélectrique :
Aucun
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Aucun