Fonctionnalités de configuration
-
Conception du bouton :
Dentelure carrée
-
Plaque tournante :
Sans
-
Centrifugeuse :
Sans
-
Jupe :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Aluminium
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Dimensions
-
Taille de l’arbre :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diamètre du produit :
18,8 mm [ 0,74 in ]
Marquage d’identification
-
Style d’indicateur :
Ligne
-
Emplacement de l’indicateur :
Partie latérale