Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Broche, Broche
-
Largeur de la patte d’accouplement :
2.94 mm [ .116 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.79 mm [ .031 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
2.69 – 3.58, 3.58
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (in):
.106 – .141, .141
-
Taille du fil (AWG):
22 – 16
-
Taille du fil (mm²):
.3 – 1.42
-
Taille du fil (CMA):
509 – 3260
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur totale du produit :
23.01 mm [ .906 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte