• Commander des échantillons (avec adresse e-mail professionnelle)
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
      Automobile
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
      • Assemblages de câbles optiques actifs
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
      • Wireless Sensors
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
    • À votre service
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
Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.

Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.

 
  • Connecteurs

  • Connecteurs circulaires

Connecteurs circulaires standard

Un connecteur circulaire standard désigne généralement un connecteur dont la conception est conforme aux normes militaires américaines ou allemandes. Ils sont conçus avec une interface et un boîtier circulaires pour connecter et déconnecter efficacement les signaux, l’alimentation et les circuits optiques. Ces connecteurs renforcés transmettent des données de manière fiable à des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s et peuvent résister à des vibrations et à des conditions météorologiques extrêmes. Nos connecteurs circulaires standard se distinguent par un nombre élevé de cycles de raccordement, plusieurs styles de couplage, un nombre élevé de contacts et plusieurs options de placage pour une plus grande polyvalence. Leur plage de température de fonctionnement s'étend de -65 °C à +125 °C. Les connecteurs circulaires standard sont conçus pour être utilisés dans une large gamme d'applications, notamment militaires, aérospatiales et industrielles.
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
TE Connectivity a pour vocation d'aider les ingénieurs en concevant et en fabriquant des capteurs et des solutions de connectivité pour notre monde de plus en plus connecté.