systèmes d’armes modernes

APPLICATION

Missiles et ogives

Ciblage de précision stratégique pour la mission grâce à des sous-ensembles plus petits, plus légers, plus rapides et plus fiables pour les missiles et les ogives

Un vol précis vers la cible exige un traitement intensif des données des capteurs infrarouges et laser, des radars et du GPS.  Le système de control doit également tenir compte de variables de vol telles que la phase de vol, le type d’interception, le mouvement, la détection de chaleur et la proximité. À mesure que la sophistication des capteurs augmente et que les systèmes utilisent plusieurs capteurs, les données qu’ils fournissent deviennent plus complexes. Pour traiter les données, la connectivité passe du Gigabit Ethernet au 10G dans les réseaux, tandis que les systèmes de traitement des signaux doivent intégrer davantage de bande passante dans des boîtiers plus petits. 

Applications : missiles

  • Radar
  • GPS
  • Liaisons de données
  • Électro-optique
  • Infrarouge
  • Laser
  • Unités de mesure inertielle

OGIVES

Fiabilité critique pour les missions sensibles

Optimisez la fiabilité avec des relais de précision et des temporisateurs qui permettent de confirmer que la charge utile est livrée sur la cible.

La norme MIL-STD-1760 définit les caractéristiques électriques des signaux de l’interface, ainsi que les affectations de connecteurs et de broches de tous les signaux utilisés dans l’interface. Nos connecteurs sont conçus pour une libération rapide et fiable du magasin depuis l’avion. La fiabilité est maximisée grâce aux relais de précision TE et aux temporisateurs qui permettent de confirmer que la charge utile est livrée sur la cible.