Raychem。高速銅線を使用して最高速のその先へ

TE では、商用/軍用航空宇宙、さらには地上システムや海洋の各用途に対応した多数の Raychem 高速銅線ケーブルを提供しており、その製品シリーズは拡大を続けています。

高速なデータ転送を実現します。 ある地点から別の地点まで情報を伝達するうえで、イーサネットや FireWire、ファイバ チャネル、USB など、高速プロトコルの使用量を増加させる必要性が生じています。TE の高速銅線ケーブルは、現在の航空宇宙、軍事、海洋の各用途での堅牢性を保持しながら性能と信号の整合性を高めるのに役立ちます。

200˚C

最大 200°C の耐熱温度

10

最大 10 Gbit/s イーサネット

150

対応配線製品

コネクタ、スリーブ、およびストラップ

  • CeeLok FAS-T コネクタ
  • 成形形状
  • バンド ストラップ
  • SolderSleeve 結線デバイス
  • ギガビット イーサネット コネクタ
  • EN4165
  • Quadrax コンタクト
  • Twinax コンタクト

銅線ケーブル ジャケットの材質

温度、摩耗、および柔軟性

ジャケットの材質 温度範囲 (˚C) 耐摩耗性 柔軟性 一般的な産業用途

Thermorad K

(変性 PVDF)

-65 ~ +150 見本市 航空宇宙、陸上、および海洋
Thermorad F & S -55 ~ +125 地上システム
変性 FEP -65 ~ +200 航空宇宙

UXL-ETFE
-65 ~ +150 見本市 航空宇宙および地上のシステム

Thermorad HT

(変性 ETFE)

-65 ~ +200 見本市 航空宇宙
Thermorad FL -55 ~ +200 航空宇宙
Zerohal -30 ~ +105 海洋
FDR-25 -40 ~ +105 見本市 地上システム
低フッ化物 XL-ETFE -65 ~ +200 見本市 航空宇宙
レーザーマーキング FEP -65 ~ +200 航空宇宙
Thermorad NTFR -55 ~ +110 地上システムおよび海洋
Raythane FR -65 ~ +90 海洋
Thermorad O -55 ~ +125 地上システムおよび海洋
イーサネット カテゴリ ケーブル

10 Mbits/s ~ 10 Gbit/s の速度

FireWire/IEEE 1394 ケーブル

100 Mbits/s ~ 3.2 Gbit/s の速度

デジタル ビデオ インタフェース (DVI) ケーブル

ビデオ ディスプレイおよび一方向データ

ファイバ チャネル ケーブル

200 MB/s ~ 1.6 GB/s の速度

USB 2.0 高速ケーブル

最大 480 Mbit/s の速度

USB 3.0 超高速ケーブル

最大 5 Gbit/s の速度

利点: Raychem 高速ケーブル

エンジニアリング時間の短縮

  • 容易な設置
  • 比類のない電気的および機械的性能
  • 極端な条件でも安定した性能を発揮する優れた信号の整合性 
  • 帯域幅の増加

特徴: Raychem 高速ケーブル

堅牢な設計

  • 温度範囲: -65C から 200C
  • 軽量、小型
  • 極めて高い耐久性
  • 落雷/EMI からの保護
  • 複数の TE 端子および結線デバイスに対応
航空宇宙システム

航空宇宙システム

軍用地上システム

軍用地上システム

軍用航空システム

軍用航空システム

用途: Raychem 高速ケーブル

通信およびコンピュータ システム

  • 軍用航空宇宙: レーダー、ミサイル、無線、およびインターホン
  • 商用航空宇宙: 機内エンターテイメント、グラス コックピット、ワイヤレス
  • 軍用地上システム: ガラス ダッシュボード、インターホン、赤外線画像、ビジョン システム、統合コンピュータ システム
  • スマート ソルジャー システム: ライブでの健康監視システム、リアルタイム兵士動作、ポータブル コンピュータ