POD-LOK リセプタクル

一体型事前絶縁 POD-LOK リセプタクル/ハウジング

事前絶縁 POD-LOK リセプタク端子には、ポジティブ ロック リセプタクルにグロー ワイヤ試験 (GWT) の要件に適合した UL 94V-0 定格のハウジングが組み合わされています。これにより、自動アプリケータによる 1 回のクイック操作で圧着・適用できる被覆形状で、人間工学対応の低挿入力 (LIF) リセプタクルと一体型の堅牢なハウジングが実現されています。ストレートまたはフラグ方向の 187 および 250 シリーズが用意されています。

製品の特長

事前絶縁 POD-LOK リセプタクル
  • リセプタクル/ハウジング一体型で適用コストを削減 (1 回の操作でリセプタクル対電線の圧着とハウジングの押し込み)
  • 低挿入力の簡単な組み立て 
  • リセプタクルのロック機能により、意図しない切断を防止 
  • 大きなグリップ部とプッシュ面による、人間工学的に扱いやすいハウジング
  • 優れた電気絶縁効果と接続の機械的保護を備えたナイロン 6/66 製ハウジング (UL 94 V-0 適合、GWT 着火温度 750°C)
  • UL 認可済み、ファイル番号 E28476、最終製品のコンプライアンスを支援

その他の用途

  • 水バルブ用途
  • 電源コード用途 
  • 自動販売機
2299280-3 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力
  • Insulated Yes
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション タブおよびリセプタクル
  • 端子のタイプ タブおよびリセプタクル
  • 端子の向き フラグ
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 12 – 14
  • Wire Size 2 – 3.31
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3.3 – 4.32
  • リセプタクル ストック厚 .4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2400
2317947-1 絶縁ブーツおよびスリーブ  1
  • 製品タイプ 絶縁ブーツ
  • ハウジングのタイプ 拡張
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 適用対象 ワイヤ/ケーブル
  • 防水性 はい
  • Insulated Yes
  • 挿入力
  • 極数 1
  • 材質 ナイロン 66
  • ナチュラル
  • 端子の向き フラグ
  • 使用可能な端子のスタイル リセプタクル
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 有極 はい
  • 嵌合保持のタイプ ロック ランス
  • ハウジングの材質 ナイロン 6/6
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.4
  • Wire Size 22 – 12
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 実装方法
  • パッケージ数量 2000
2317947-2 絶縁ブーツおよびスリーブ  1
  • 製品タイプ 絶縁ブーツ
  • ハウジングのタイプ 拡張
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 適用対象 ワイヤ/ケーブル
  • 防水性 はい
  • Insulated Yes
  • 挿入力
  • 極数 1
  • 材質 ナイロン 66
  • ナチュラル
  • 端子の向き フラグ
  • 使用可能な端子のスタイル リセプタクル
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 有極 はい
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 嵌合保持のタイプ ロック ランス
  • ハウジングの材質 ナイロン 66
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.3
  • Wire Size 16 – 24
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 実装方法
  • パッケージ数量 2000
2299280-1 クイック ディスコネクト  1
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力
  • Insulated Yes
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライス オプション タブおよびリセプタクル
  • 端子のタイプ タブおよびリセプタクル
  • 端子の向き フラグ
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .3 – 1
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.2 – 3
  • リセプタクル ストック厚 .4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 定格 認可済み
  • RU (UL コンポーネント プログラム) いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2400
2299282-1 クイック ディスコネクト  1
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライス オプション タブおよびリセプタクル
  • 端子のタイプ タブおよびリセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .3 – 1
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .8
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.2 – 3
  • リセプタクル ストック厚 .4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • CSA 認定 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 定格 認可済み
  • RU (UL コンポーネント プログラム) いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2300
2299287-2 クイック ディスコネクト  1
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力
  • Insulated Yes
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライス オプション タブおよびリセプタクル
  • 端子のタイプ タブおよびリセプタクル
  • 端子の向き フラグ
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .6 – 1.4
  • タブ幅 4.75
  • タブ厚 .51
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.29 – 3.3
  • リセプタクル ストック厚 .3
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2400
2299286-1 クイック ディスコネクト  1
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力
  • Insulated Yes
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライス オプション タブおよびリセプタクル
  • 端子のタイプ タブおよびリセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .2 – .6
  • タブ幅 4.75
  • タブ厚 .51
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.52 – 2.79
  • リセプタクル ストック厚 .3
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4000
2299280-2 クイック ディスコネクト  1
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力
  • Insulated Yes
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション タブおよびリセプタクル
  • 端子のタイプ タブおよびリセプタクル
  • 端子の向き フラグ
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 16 – 14
  • Wire Size 1 – 2
  • タブ幅 .64
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3 – 4
  • リセプタクル ストック厚 .4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2400
2299286-2 クイック ディスコネクト  1
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力
  • Insulated Yes
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライス オプション タブおよびリセプタクル
  • 端子のタイプ タブおよびリセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .6 – 1.4
  • タブ幅 4.75
  • タブ厚 .51
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.29 – 3.3
  • リセプタクル ストック厚 .3
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4000
2299282-2 クイック ディスコネクト  1
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライス オプション タブおよびリセプタクル
  • 端子のタイプ タブおよびリセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size 1 – 2
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3 – 4
  • リセプタクル ストック厚 .4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • CSA 認定 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 定格 認可済み
  • RU (UL コンポーネント プログラム) いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2300