マグネット ワイヤ リセプタクル

製造プロセスを合理化します。

AMPLIVAR スプライスおよび FASTON 端子の技術を持つレセプタクルを使用することで、リード線をはんだ付けする必要がなくなります。

マグネット ワイヤに直接圧着するため、製造プロセスが合理化されます。 事前に被覆を除去する必要はありません。また、リード線やはんだ付けも必要ありません。レセプタクルは、AMPLIVAR スプライスの絶縁ピアシング設計と FASTON クイック コネクト レセプタクルの嵌合インタフェースを組み合わせており、迅速で直接的なマグネット ワイヤへの接続方法を実現しています。また、個別のより線端子接続も必要ありません。これにより生産効率が向上し、コストが削減されます。 このリセプタクルで使用できるのは銅またはアルミニウムのマグネット ワイヤで、高い引張強度を持つ優れた金属対金属の圧縮クリンプを実現します。また、さまざまな用途で FASTON タブと嵌合するために、フラグおよびストレートの両方のオプションが用意されています。 最近追加されたのはフラグ型です。これは、コンプレッサ用モータ用途のハーメチック ヘッダのタブで使用します。また、ストレート モデルも用意されており、固定子用途用に設計されたキャビティ保持バーブを備えています。

-40°C

最低動作温度

105°C

最高動作温度

25

熱衝撃サイクル

コンプレッサ用途のリセプタクル

AMPLIVAR スプライスと FASTON クイック コネクトを組み合わせたこれらのリセプタクルの一部のモデルは、コンプレッサ用途のマグネット ワイヤ接続専用に設計されています。AMPLIVAR スプライスはマグネット ワイヤに直接圧着できます。また、FASTON リセプタクルをハーメチック ヘッダ タブに嵌合することで、従来これらの用途で使用されていたより線リード ワイヤ、被覆除去、はんだ付けが不要になるため、生産効率が向上します。 

特徴と利点

  • 高速、コンパクトな結線
  • 圧縮クリンプによってコールドはんだのポイントと溶接焼けが削減されるため、さまざまな汚染が防がれた優れた電気接続が実現
  • 優れた引張強度
  • 銅やアルミニウムのマグネット ワイヤを圧着
  • さらなる高品質につながる統計的にプロセス制御された結線 
  • スタンダード モデルでは、最大 3 本のマグネット ワイヤを圧着可能

用途

  • コンプレッサー
  • モーター巻線
  • コイル接続
  • 単線接続
  • 変圧器
  • 電源

AMPLIVAR および FASTON は商標です。

62080-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size .51 – 1.31
  • ワイヤ サイズ 1000 – 3000
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .51
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.54 – 3.56
  • リセプタクル ストック厚 .4
  • 全長 17.53
  • UL 定格 認定済み
  • CSA 認定 はい
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12500
63622-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size .82 – 2.08
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .51
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3.1 – 4.3
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.3
  • 全長 17.53
  • UL 定格 認定済み
  • CSA 認定 はい
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 10000
  • コメント .51 mm (.020 インチ) 厚タブと嵌合。
62447-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力 ノーマル
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • ロック ランスの高さ .469
  • 嵌合保持のタイプ ロック ランス
  • Wire Size .32 – 1.31
  • ワイヤ サイズ 600 – 3000
  • タブ幅 4.75
  • タブ厚 .51
  • リセプタクル ストック厚 .51
  • 全長 25.78
  • 使用温度範囲 105
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 8000
63481-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力 ノーマル
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 21 – 15
  • Wire Size .41 – 1.65
  • リセプタクル ストック厚 .46
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 1.52
  • 全長 26.16
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 3000
63623-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size .2 – .65
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .51
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.27 – 2.03
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2
  • 全長 17.53
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12500
  • コメント .51 mm (.020 インチ) 厚タブと嵌合。
63165-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 挿入力 ノーマル
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 24 – 19
  • Wire Size .2 – .65
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.29 – 3.3
  • リセプタクル ストック厚 .81
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4000
  • コメント FASTON リセプタクルと嵌合。
60384-2 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .51 – 1.31
  • ワイヤ サイズ 1000 – 3000
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.54 – 3.56
  • リセプタクル ストック厚 .4
  • 全長 17.53
  • UL 定格 認定済み
  • CSA 認定 はい
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12000
1742944-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト ピン
  • 挿入力 ノーマル/ロー
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き フラグ
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size .82 – 2.08
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .8
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3.1 – 4.3
  • リセプタクル ストック厚 .46
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.32
  • 全長 17.78
  • 使用温度範囲 110
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 9000
63136-1 PCB 端子  1
  • Terminates To プリント基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ Magnet Wire
  • サポートのスタイル サーフェス マウント端子
  • スタッド穴 はい
  • 端子の角度 45°
  • 接続容量 単一
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 端子のタイプ タブ
  • 下地めっきの材質 ブラス
  • 端子のサイズ 6.35
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 スルー ホール
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • スタッド径 3.18
  • PCB 厚 (推奨) 1.57 – 1.83
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • Wire Size .35 – .57
  • リセプタクル ストック厚 .81
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
1494212-1 クイック ディスコネクト
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック ディスコネクト
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 めっきなし
  • 仕上げ なし
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • タブ幅 2.8
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.7
  • リセプタクル ストック厚 .3
  • 全長 16.7
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 8000
  • ライン AMPLIVAR