電子圧力スキャナおよび DAQ システム

TE Connectivity (TE) は、電子圧力スキャナをベースとしたデータ システムを提供しています。標準設計とカスタム構成が用意された当社の DAQ システムと圧力スキャナは、幅広い業界のニーズに応えます。

製品の特長

圧力スキャナと関連する DAQ システム

  • 風洞試験、飛行試験、ターボ機械、検査・計測機器などの業界のニーズに応える標準設計とカスタム構成
  • 圧力スキャナの測定レンジは、液体および気体に使用可能な製品で 1.3 インチ H2O (300 Pa) ~ 10,000 psi (69 MPa)
  • 標準の試験、飛行、および車載データ取得システムをご用意
  • ±0.01% FS の精度で非腐食性の乾燥気体を測定できるキャリブレーション システム
  • NetScanner の付属品は、空気圧チューブ、保持スプリング、チューブ プライヤー、クイック ディスコネクト、リデューサ、T 型接続、マルチコネクタ、メンテナンス キットなどのさまざまな検査・計測機器のニーズに対応

スキャナおよびシステムの種類