圧電(ピエゾ)素子 センサ / トランスデューサ

TE Connectivity の圧電センサは、幅広い市場と用途に適した耐久性の高い振動センサ・加速度計・動的スイッチ素子を提供します。フィルム・ケーブル・小型素子を採用した標準パッケージおよびカスタマイズ パッケージなど、さまざまなタイプの圧電(ピエゾ)素子 センサとトランスデューサをご利用いただけます。

利点:

ピエゾ ソリューション

  • フレキシブルかつ軽量
  • 動作温度範囲 -40°C ~ +85°C
  • 広い周波数レンジおよびダイナミック レンジ
  • 優れた機械的強度および耐衝撃性
  • 電気的・機械的変換に対応
  • さまざまな厚さとサイズから選択可能 

±20%

精度

+85°C

最大動作温度

タンパ検知: 安全性に優れたデータ ストレージ エンクロージャには、物理的タンパを検知して、システムとそのデータを保護するための信頼できる効果的な手段が必要です。TE Connectivity のタンパ検知センサは、物理データの保護に高度なセキュリティ ソリューションを提供します。

  1. センサおよび環境発電用ピエゾ フィルムの理論と用途 (英語)

この 30 分間のオンライン セミナーでは、TE Connectivity (TE) の Richard Brown が、ピエゾ フィルム センサおよび環境発電の理論と用途について詳しくご説明します。