湿度トランスデューサおよびトランスミッタ

TE Connectivity (TE) は、電圧 (アナログ) 出力信号のパッケージされた湿度および温度センサを提供しています。10% ~ 95% の相対湿度 (RH) において 2% の精度で設計されたこれらのセンサは、湿度に対する補正が必要な HVAC 用途および大気質用途に使用できます。低 RH 設定用に特化したバージョンも用意されています。

製品の特長

TE の湿度トランスデューサ ラインナップが提供する各種機能

  • 暖房・換気・空調システム、インテリジェント ビルディング、自動車・オフロード車用途をはじめとする、相対湿度測定用途向け各種標準構成およびカスタム構成
  • 温度測定、圧力測定など、追加の測定機能を備えた特定のパッケージをご用意
  • シンプルな統合を実現するプラグ アンド プレイ構成
  • アナログおよびデジタルの出力信号をご用意

100%

利用可能な最大動作相対湿度

+110°C

製品カテゴリ内で利用可能な最大動作温度

オレンジ色罫線
orange bar