ワイヤ絶縁チューブ

TE Connectivity (TE) が生産する Raychem 熱収縮チューブは、電気用途の絶縁や保護などの分野で長年にわたって高水準の標準的な製品となっています。TE の Raychem 熱収縮チューブの生産過程には、ケーブル アクセサリの性能を確保する架橋材料の設計があります。この架橋設計によって、ケーブル接続の絶縁と保護を提供すると同時に、架空設置や地中設置による環境的影響を遮断するバリア特性に優れた材料が得られています。取り付け過程で熱を加えることにより、チューブがその基材まで緊密に収縮するとともに、ホットメルト コーティングによって防水性を実現できます。TE の Raychem 熱収縮チューブは、過酷な条件下で長期的な保護を実現し、優れた防水性を提供することのほか、取り付けを容易にすることも目的として設計されています。この柔軟性に富んだチューブは、広範なサイズのケーブルと仕様に適合できます。さまざまな運用用途と産業用途に最適な製品です。このような用途として、ケーブル、ワイヤ、ジョイント、結線があります。

熱収縮チューブ

TE のチューブは TE の Raychem 熱収縮技術を採用しています。このワイヤ絶縁チューブは、加熱すると大幅に収縮し、本来の小さい押し出し成形直径まで収縮するので、さまざまなサイズのケーブルやケーブル アクセサリに密着した絶縁被覆となります。また、チューブ内側のシール材によって、極端に不規則な形状であっても優れた防水性を発揮します。

さまざまな用途に向けた多種多彩な製品群

チューブには、その肉厚を初めとして、多くのさまざまな仕様が存在します。薄肉のチューブ設計は、ワイヤのジャック接続やカラー符号化などのさまざまな用途で効果的です。Raychem の中肉ワイヤ絶縁チューブは、低電圧および中電圧のケーブルとケーブル アクセサリのシーリングと保護を目的としています。過酷な気候の下で長期的な信頼性と耐久性を必要とする場合は、Raychem の厚肉チューブが適しています。このチューブのほとんどは、紫外線の浸透に対しても安定した高い耐性を備えています。当社の製品群には、標準的なポリマ絶縁やエラストマ絶縁の製品から再被覆ケーブルやリード被覆ケーブルまで揃っています。 

RNF

薄肉チューブ

  • 収縮率 2:1
  • 高可撓性および難燃性
  • 耐摩耗性および耐溶剤性
  • ワイヤ ジャケットのマーキングおよびカラー符号化に最適
  • AMS-DTL-23053/5、クラス 1; AMS-DTL-23053/5、クラス 2

MWTM

中肉チューブ

  • 収縮率 3:1
  • 最大 600 V のケーブル絶縁/ジャケットの修理
  • シール材: コーティングの有無を選択可能
  • 適切な長さおよびスプール巻きで用意
  • JCN ケーブルのジャケット修復用として RUS 認証を取得

WCSM

厚肉チューブ

  • 収縮率 3:1
  • 低電圧絶縁および外部シーリング
  • 迅速で容易な取り付け
  • 過酷な気候条件で、長期にわたって信頼性を発揮
  • RoHS 規制および REACH 規制に準拠
  • UV 安定性を実現

FCSM

厚肉チューブ

  • 収縮率 3:1
  • 難燃性
  • MSHA 認可済み (No. 07-KA090012-MSHA)
  • 標準的なポリマ絶縁またはエラストマ絶縁のほか、再被覆ケーブルやリード被覆ケーブルも用意
  1. CRSM ラップラウンド スリーブの取り付け (英語)

TE Connectivity の Raychem CRSM 熱収縮ラップラウンド スリーブを迅速に取り付ける方法についてご覧ください。

ZCSM

厚肉チューブ

  • IEC 60332-1 による難燃性要件に適合
  • 発電所、人の出入りする建物、交通網向けの用途に関する認証取得済み
  • RoHS 規制および REACH 規制に準拠

BPTM

バス バー絶縁チューブ

  • 収縮率 2.5:1
  • 屋内/屋外での使用に適合
  • 最大 50°C の温度で、性能低下を生じることなく無期限に保管可能
  • フラッシュオーバおよび偶発的な誘導放電に対する保護を提供
  • 非ハロゲン ベースのポリマを使用
  • 耐トラッキング性

LVIT

バス バー絶縁チューブ

  • 中肉、難燃性
  • 最大 1 kV のバス バーを絶縁
  • 高可撓性
  • 屋内/屋外での使用に適合
  • 開閉装置、変電所、モータ制御センタなどの電気設備での接続部に適合
  • UL 認証取得

EPAF

フィードスルー チューブ

  • 収縮率 2:1
  • ROHS 規制および REACH 規制に準拠
  • 各種コンクリートに接着可能
  • スパイラル鋼への、中肉被覆チューブ取り付け
  • ケーブルとフィードスルー間をシール

HVES

ライブ エンド シール

  • 15-25 kV 用 1/C PILC および POLY、または 3/C PILC ケーブルに対応
  • ポリマ ケーブルや PILC ケーブル末端の、絶縁およびシール
  • 外側に接着剤コーティングを施した、リジャケット スリーブ
    ポジティブ環境シール

メンテナンス コストの削減

TE の Raychem 製品は、時間、エネルギ、コストを削減する柔軟なソリューションを求めるお客様にとって他に類を見ない秀逸な製品群です。TE の長期にわたる信頼性を備えた熱収縮チューブを使用することで、補修部品や不要なメンテナンスで発生する経済的な負担を軽減できます。TE Connectivity は、 電気ケーブル ネットワーク アクセサリ業界 における豊かな経験に基づき、あらゆる部品、ツール、コンポーネント、複合製品の性能を微調整する技術を積み重ねてきました。この品質標準は、TE Connectivity が生産するすべての熱収縮チューブ製品にも及んでいます。