製品 (445)
CAT-MWTM 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 低煙排出量 はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 熱抵抗 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-WCSM 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247
  • コーティング スタイル インライン
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 低煙排出量 はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 熱抵抗 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2
  • UL 定格 はい
  • CSA 認定済み はい
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-BPTM エネルギ熱収縮チューブ  1
  • 目視検査 いいえ
  • 使用温度範囲 105
  • 印加設置 いいえ
  • 低ハロゲン はい
  • 用途のタイプ OEM
CAT-BBIT エネルギ熱収縮チューブ  1
  • 目視検査 いいえ
  • 使用温度範囲 105
  • 印加設置 いいえ
  • 低ハロゲン はい
  • 用途のタイプ OEM
219122-000 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-165 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-248
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング はい
  • 収縮率 > 2.5:1
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • コンポーネント設計 熱収縮
  • コーティング スタイル インライン
  • 柔軟性 セミフレキシブル
  • ダーク グレー
  • 適用直径 (最大) 17
  • 適用直径 (最小) 6.5
  • 伸張時の内径 (最小) 19
  • 復元時の内径 (最大) 6
  • カット長 1000
  • 復元時の肉厚 (最大) 2.4
  • 肉厚 厚/極厚
  • 燃焼性 難燃性
  • 環境抵抗 湿気、屋外暴露、雨、塩水、汚染水…
  • 耐薬品性 変圧器オイルおよび炭化水素 (両方とも、タイプ、条件および曝露時間に依存)
  • UV 安定性 はい
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 熱抵抗 低温に適用可能、難燃性
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 IEC 60684-3-216、IEC 60684-3-165、IEC 60684-3-248、HD631.2
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • その他の利用可能な色 いいえ
358109-000 エネルギ熱収縮チューブ  1
  • 材料システム ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 目視検査 いいえ
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 供給時/復元時の直径 100 / 35
  • 使用温度範囲 105
  • 機器 バス バー
  • 印加設置 いいえ
  • 低ハロゲン はい
  • 用途のタイプ OEM
  • 製品在庫状況 ANZPAC
021146-000 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-165 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-248
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング はい
  • 収縮率 > 2.5:1
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • コンポーネント設計 熱収縮
  • コーティング スタイル インライン
  • 柔軟性 セミフレキシブル
  • ダーク グレー
  • 適用直径 (最大) 8
  • 適用直径 (最小) 3.5
  • 伸張時の内径 (最小) 9
  • 復元時の内径 (最大) 3
  • カット長 1200
  • 復元時の肉厚 (最大) 2
  • 肉厚 厚/極厚
  • 燃焼性 難燃性
  • 環境抵抗 湿気、屋外暴露、雨、塩水、汚染水…
  • 耐薬品性 変圧器オイルおよび炭化水素 (両方とも、タイプ、条件および曝露時間に依存)
  • UV 安定性 はい
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 熱抵抗 低温に適用可能、難燃性
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 IEC 60684-3-216、IEC 60684-3-165、IEC 60684-3-248、HD631.2
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 アメリカ
  • その他の利用可能な色 いいえ
900799-000 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-165 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-248
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング はい
  • 収縮率 > 2.5:1
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • コンポーネント設計 熱収縮
  • コーティング スタイル インライン
  • 柔軟性 セミフレキシブル
  • ダーク グレー
  • 適用直径 (最大) 17
  • 適用直径 (最小) 6.5
  • 伸張時の内径 (最小) 19
  • 復元時の内径 (最大) 6
  • カット長 1200
  • 復元時の肉厚 (最大) 2.4
  • 肉厚 厚/極厚
  • 燃焼性 難燃性
  • 環境抵抗 湿気、屋外暴露、雨、塩水、汚染水…
  • 耐薬品性 変圧器オイルおよび炭化水素 (両方とも、タイプ、条件および曝露時間に依存)
  • UV 安定性 はい
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 熱抵抗 低温に適用可能、難燃性
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 IEC 60684-3-216、IEC 60684-3-165、IEC 60684-3-248、HD631.2
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 アメリカ
  • その他の利用可能な色 いいえ
165487-000 エネルギ熱収縮チューブ  1
  • 材料システム ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 目視検査 いいえ
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 供給時/復元時の直径 75 / 25
  • 使用温度範囲 105
  • 機器 バス バー
  • 印加設置 いいえ
  • 低ハロゲン はい
  • 用途のタイプ OEM
  • 製品在庫状況 ANZPAC
概要
TE の Raychem 熱収縮チューブ

電力システム向けの熱収縮チューブ

TE の Raychem 熱収縮チューブは難燃性と耐摩耗性があり、絶縁機能を備えています。

TE の Raychem 電力システム向け熱収縮チューブは丈夫な電気絶縁材で、難燃性特性と柔軟性、耐摩耗性、高速絶縁技術が融合しています。 この機能の組み合わせにより、要求の厳しい広範な用途に対応し、フレキシブル ケーブル ジョイント、アクセサリ、接続を絶縁、保護および密閉します。 TE の Raychem 熱収縮チューブは、厳しい気候や汚染された環境で長期間信頼を得ています。チューブの熱収縮率により、広範なケーブル サイズおよびアクセサリに合わせて収縮し、ぴったり適合できます。

  1. CRSM リカバリー スリーブの取り付け (英語)

TE Connectivity の Raychem CRSM 熱収縮リカバリー スリーブを迅速に取り付ける方法についてご覧ください。

RNF

薄肉チューブ
  • 収縮率 2:1
  • フレキシブルおよび難燃性
  • 耐摩耗性および耐溶剤性
  • ワイヤ ジャケット マーキングおよびカラー符号化に最適
  • AMS-DTL-23053/5、クラス 1; AMS-DTL-23053/5、クラス 2

MWTM

中肉チューブ
  • 収縮率 3:1
  • 無限の保管寿命
  • 最大 600 V のケーブル絶縁/ジャケットの修理
  • シーラント: コーティングありおよびなし
  • 長さの切断およびスプールが可能
  • JCN ケーブルのジャケット修復として使用可能な RUS。

WCSM

厚肉チューブ
  • 収縮率 3:1
  • 低電圧絶縁および外部シーリング
  • 無限の保管寿命
  • 迅速で容易な取り付け
  • 厳しい気候条件での長期にわたる信頼性
  • RoHS および REACH 規制に準拠
  • UV 安定性

FCSM

厚肉チューブ
  • 収縮率 3:1
  • 難燃性
  • MSHA 認可済み (No. 07-KA090012-MSHA)
  • スタンダード ポリまたはエラストマ絶縁またはリジャケット ケーブルまたはリード ジャケット ケーブル
  • 無限の保管寿命

ZCSM

厚肉チューブ
  • IEC 60332-1 に従った難燃性要件に適合
  • 発電所、人々が利用可能な建物およびトランスポーテーション ネットワーク向けの用途で認可され、使用されています
  • RoHS および REACH 規制に準拠

BPTM

バスバー絶縁チューブ
  • 収縮率 2.5:1
  • 屋内/屋外での使用に適合
  • 最大 50°C の温度で性能損失なしに無期限に保管
  • フラッシュオーバおよび偶発的な誘導放電に対する保護
  • 非ハロゲン ベース ポリマ
  • 抗トラッキング性

LVIT

バスバー絶縁チューブ
  • 中肉、難燃性
  • 最大 1 kV の絶縁バスバー
  • 高フレキシブル
  • 屋内/屋外での使用に適合
  • 開閉装置、変電所、モータ制御センタおよびその他の電気設備での使用に適合
  • UL 認可済み

EPAF

フィードスルー チューブ
  • 収縮率 2:1
  • ROHS および REACH 規制に準拠
  • 各種のコンクリートに粘着
  • スパイラル鋼に取り付けられた中肉被覆チューブ
  • ケーブルとフィードスルー間をシール

HVES

ライブ エンド シール
  • 1/C PILC および POLY または 3/C PILC ケーブル 15-25 kV 用
  • ポリマおよび PILC ケーブル エンドを絶縁およびシール
  • 外部接着剤コーティングされたリジャケット スリーブ
    ポジティブ環境シーリング
TE の Raychem 熱収縮チューブ

電力システム向けの熱収縮チューブ

TE の Raychem 熱収縮チューブは難燃性と耐摩耗性があり、絶縁機能を備えています。

TE の Raychem 電力システム向け熱収縮チューブは丈夫な電気絶縁材で、難燃性特性と柔軟性、耐摩耗性、高速絶縁技術が融合しています。 この機能の組み合わせにより、要求の厳しい広範な用途に対応し、フレキシブル ケーブル ジョイント、アクセサリ、接続を絶縁、保護および密閉します。 TE の Raychem 熱収縮チューブは、厳しい気候や汚染された環境で長期間信頼を得ています。チューブの熱収縮率により、広範なケーブル サイズおよびアクセサリに合わせて収縮し、ぴったり適合できます。

  1. CRSM リカバリー スリーブの取り付け (英語)

TE Connectivity の Raychem CRSM 熱収縮リカバリー スリーブを迅速に取り付ける方法についてご覧ください。

RNF

薄肉チューブ
  • 収縮率 2:1
  • フレキシブルおよび難燃性
  • 耐摩耗性および耐溶剤性
  • ワイヤ ジャケット マーキングおよびカラー符号化に最適
  • AMS-DTL-23053/5、クラス 1; AMS-DTL-23053/5、クラス 2

MWTM

中肉チューブ
  • 収縮率 3:1
  • 無限の保管寿命
  • 最大 600 V のケーブル絶縁/ジャケットの修理
  • シーラント: コーティングありおよびなし
  • 長さの切断およびスプールが可能
  • JCN ケーブルのジャケット修復として使用可能な RUS。

WCSM

厚肉チューブ
  • 収縮率 3:1
  • 低電圧絶縁および外部シーリング
  • 無限の保管寿命
  • 迅速で容易な取り付け
  • 厳しい気候条件での長期にわたる信頼性
  • RoHS および REACH 規制に準拠
  • UV 安定性

FCSM

厚肉チューブ
  • 収縮率 3:1
  • 難燃性
  • MSHA 認可済み (No. 07-KA090012-MSHA)
  • スタンダード ポリまたはエラストマ絶縁またはリジャケット ケーブルまたはリード ジャケット ケーブル
  • 無限の保管寿命

ZCSM

厚肉チューブ
  • IEC 60332-1 に従った難燃性要件に適合
  • 発電所、人々が利用可能な建物およびトランスポーテーション ネットワーク向けの用途で認可され、使用されています
  • RoHS および REACH 規制に準拠

BPTM

バスバー絶縁チューブ
  • 収縮率 2.5:1
  • 屋内/屋外での使用に適合
  • 最大 50°C の温度で性能損失なしに無期限に保管
  • フラッシュオーバおよび偶発的な誘導放電に対する保護
  • 非ハロゲン ベース ポリマ
  • 抗トラッキング性

LVIT

バスバー絶縁チューブ
  • 中肉、難燃性
  • 最大 1 kV の絶縁バスバー
  • 高フレキシブル
  • 屋内/屋外での使用に適合
  • 開閉装置、変電所、モータ制御センタおよびその他の電気設備での使用に適合
  • UL 認可済み

EPAF

フィードスルー チューブ
  • 収縮率 2:1
  • ROHS および REACH 規制に準拠
  • 各種のコンクリートに粘着
  • スパイラル鋼に取り付けられた中肉被覆チューブ
  • ケーブルとフィードスルー間をシール

HVES

ライブ エンド シール
  • 1/C PILC および POLY または 3/C PILC ケーブル 15-25 kV 用
  • ポリマおよび PILC ケーブル エンドを絶縁およびシール
  • 外部接着剤コーティングされたリジャケット スリーブ
    ポジティブ環境シーリング
CAT-MWTM 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 低煙排出量 はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 熱抵抗 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-WCSM 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247
  • コーティング スタイル インライン
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 低煙排出量 はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 熱抵抗 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2
  • UL 定格 はい
  • CSA 認定済み はい
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-BPTM エネルギ熱収縮チューブ  1
  • 目視検査 いいえ
  • 使用温度範囲 105
  • 印加設置 いいえ
  • 低ハロゲン はい
  • 用途のタイプ OEM
CAT-BBIT エネルギ熱収縮チューブ  1
  • 目視検査 いいえ
  • 使用温度範囲 105
  • 印加設置 いいえ
  • 低ハロゲン はい
  • 用途のタイプ OEM
219122-000 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-165 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-248
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング はい
  • 収縮率 > 2.5:1
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • コンポーネント設計 熱収縮
  • コーティング スタイル インライン
  • 柔軟性 セミフレキシブル
  • ダーク グレー
  • 適用直径 (最大) 17
  • 適用直径 (最小) 6.5
  • 伸張時の内径 (最小) 19
  • 復元時の内径 (最大) 6
  • カット長 1000
  • 復元時の肉厚 (最大) 2.4
  • 肉厚 厚/極厚
  • 燃焼性 難燃性
  • 環境抵抗 湿気、屋外暴露、雨、塩水、汚染水…
  • 耐薬品性 変圧器オイルおよび炭化水素 (両方とも、タイプ、条件および曝露時間に依存)
  • UV 安定性 はい
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 熱抵抗 低温に適用可能、難燃性
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 IEC 60684-3-216、IEC 60684-3-165、IEC 60684-3-248、HD631.2
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • その他の利用可能な色 いいえ
358109-000 エネルギ熱収縮チューブ  1
  • 材料システム ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 目視検査 いいえ
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 供給時/復元時の直径 100 / 35
  • 使用温度範囲 105
  • 機器 バス バー
  • 印加設置 いいえ
  • 低ハロゲン はい
  • 用途のタイプ OEM
  • 製品在庫状況 ANZPAC
021146-000 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-165 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-248
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング はい
  • 収縮率 > 2.5:1
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • コンポーネント設計 熱収縮
  • コーティング スタイル インライン
  • 柔軟性 セミフレキシブル
  • ダーク グレー
  • 適用直径 (最大) 8
  • 適用直径 (最小) 3.5
  • 伸張時の内径 (最小) 9
  • 復元時の内径 (最大) 3
  • カット長 1200
  • 復元時の肉厚 (最大) 2
  • 肉厚 厚/極厚
  • 燃焼性 難燃性
  • 環境抵抗 湿気、屋外暴露、雨、塩水、汚染水…
  • 耐薬品性 変圧器オイルおよび炭化水素 (両方とも、タイプ、条件および曝露時間に依存)
  • UV 安定性 はい
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 熱抵抗 低温に適用可能、難燃性
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 IEC 60684-3-216、IEC 60684-3-165、IEC 60684-3-248、HD631.2
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 アメリカ
  • その他の利用可能な色 いいえ
900799-000 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-165 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-248
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング はい
  • 収縮率 > 2.5:1
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • コンポーネント設計 熱収縮
  • コーティング スタイル インライン
  • 柔軟性 セミフレキシブル
  • ダーク グレー
  • 適用直径 (最大) 17
  • 適用直径 (最小) 6.5
  • 伸張時の内径 (最小) 19
  • 復元時の内径 (最大) 6
  • カット長 1200
  • 復元時の肉厚 (最大) 2.4
  • 肉厚 厚/極厚
  • 燃焼性 難燃性
  • 環境抵抗 湿気、屋外暴露、雨、塩水、汚染水…
  • 耐薬品性 変圧器オイルおよび炭化水素 (両方とも、タイプ、条件および曝露時間に依存)
  • UV 安定性 はい
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 熱抵抗 低温に適用可能、難燃性
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 IEC 60684-3-216、IEC 60684-3-165、IEC 60684-3-248、HD631.2
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 アメリカ
  • その他の利用可能な色 いいえ
165487-000 エネルギ熱収縮チューブ  1
  • 材料システム ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 目視検査 いいえ
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 供給時/復元時の直径 75 / 25
  • 使用温度範囲 105
  • 機器 バス バー
  • 印加設置 いいえ
  • 低ハロゲン はい
  • 用途のタイプ OEM
  • 製品在庫状況 ANZPAC