広い範囲、優れた適合性

当社の FORGE ドロワ コネクタは、直流 (DC) 電力・交流 (AC) 電力・信号向けのモジュラ型電力相互接続システムです。1x5 および 2x2 ~ 2x5 のレイアウト構成が用意されており、各端子位置に異なる端子を収容できます。モジュラ型ツーリングによりカスタマイズ可能な当社の FORGE ドロワ製品は、お客様の用途のニーズに応じた最適な構成を実現します。優れた適合性を備えたコネクタは、データ センタ・産業機器・エネルギ・医療などの幅広い用途でご利用いただけます。

製品の特長

FORGE ドロワ パワー コネクタの仕様

  • カスタム構成: 拡張可能なモジュラ型モールド
  • 接触に対する安全性: 電源端子を完全に遮蔽
  • 高いコネクティビティと少ない嵌合力: 新しい POWER ARCH 端子設計を採用
  • 柔軟性のある設計: 2x1 から 2x5 までのレイアウトで構成ごとに最大で 10 個のモジュールを使用可能
  • 容易な取り扱い: 既存のハンド ツールを使用して、端子の結線とハウジングからの取り出しを容易に実施可能
  • 多様性: 電力端子と信号端子を 3 レベルの嵌合配列で用意

構成

発展し続ける設計のトレンドを
コネクタの高度なモジュラ構成でサポート

コスト

高コスト効率の設計で、時間とコストを節減

簡単

既存のツーリングと端子の採用により
使いやすいコネクタを実現

各種用途:

FORGE ドロワ パワー コネクタ

  • スイッチ ギア
  • 電力変換
  • ハイエンド サーバ
  • スイッチおよびルータ
  • ワイヤレス
  • テスト機器