SFP (スモール フォームファクタ プラガブル) コネクタ

当社のスモール フォームファクタ プラガブル (SFP) コネクタの幅広い 製品ラインナップには、I/O 相互接続に対応する包括的でカスタマイズ可能なソリューションが用意されています。SFP コネクタ製品は、最大28G NRZ および 56G PAM-4 の速度でデータ伝送を実現するように設計されています。PCB のスペース、速度、チャネル、ポート密度要件などのシステム アーキテクチャに応じて、SFP-DD、SFP28 および SFP56、SFP+、SFP 製品からお選びください。いずれの SFP コネクタも、表面実装 (SMT) コネクタと複数の構成のケージが用意されています。SFP 製品は当社の革新的なサーマル ブリッジ技術を採用し、熱放散に効果的でシステム性能を向上させるとともにシステム全体の動作に必要な出力も抑制します。

新製品

SFP (スモール フォーム ファクタ プラガブル) 112 G 1x SMT リセプタクル コネクタ

当社の新しい SFP112G SMT リセプタクル コネクタは、既存の SFP サイズ形状で密度を高めることによって最高 112 Gbps を実現し、次世代データ センターのニーズに応えることができます。当社はこの分野における業界リーダーであり、112 Gbps PAM-4 プロトコル用に設計された革新的なサーマル ブリッジ技術による優れた信号品質を市場で初めてお客様に提供する企業の 1 つです。

ここをクリックして、SFP (スモール フォーム ファクタ プラガブル) 112 G 1x SMT リセプタクル コネクタをご覧ください

用途:

製品別

  • エンタープライズ ストレージ: サーバ
  • ネットワーク機器: ルータ、光伝送スイッチ
  • 電気通信: 屋外アンテナ、基地局スイッチ 

プロトコル別

  • 56 Gbps イーサネット
  • 1 G、2 G、4 G、8 G、16 G ファイバ チャネル
  • InfiniBand(インフィニバンド)規格 SDR (2.5 Gbps)、DDR (5 Gbps)、QDR (10 Gbps)
  • Fiber Channel over Ethernet (FCoE)
  • シリアル データ伝送

SFP-DD ケージおよびコネクタ

SFP-DD (スモール フォームファクタ プラガブル倍密度) ケージ (1x1、1x4、1x6、1x8) およびコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を提供します。これは、次世代のデータ センター、ネットワーキング、ワイヤレス インフラストラクチャの各用途でのポート密度とスケーラビリティに対する需要増加に対応するものです。 

ここをクリックして、SFP-DD ケージおよびコネクタをご覧ください

製品の特長

SFP、SFP+、SFP28 および SFP56、SFP28 および SFP56 スタック式両面基板

  • 最大 28 Gbps NRZ および 56 Gbps PAM-4 の用途に対応
  • 単一ポート、連結 (1xN) 構成、スタック (2xN) 構成のケージに加え、両面基板接続ケージもご用意
  • エラストマ材ガスケットまたはスプリング装備による EMI 抑制
  • ヒート シンクおよびライト パイプ オプションをご用意
  • ハイスピード コネクタが内蔵されたスタック式ケージ
zSFP+ スタック式両面基板コネクタ
SFP
SFP: 基本製品。SFP ケージには EMI スプリングがプレス加工されています。
SFP+
SFP+: 拡張構成で、優れた EMI スプリングを備えています。10G ソリューションにはエラストマ材ガスケットのオプションもあります。
SFP28 および SFP56
SFP28 および SFP56: ケージの底に胴部ガスケットを備えた強化型。28G NRZ または 56G PAM-4 に対応
zSFP+ スタック式両面基板
長さと幅が小さくなっています。

適合性

  • SFF-8431 仕様に準拠
  • SFP に対応したダイレクトアタッチ銅線ケーブル アセンブリおよび LC 光コネクタ/ケーブル アセンブリを補完
  • ケージは PCI カード用途に使用可能 (1 度の取り付け角度)

信号品質

信号品質を高めるため、ラッチプレート領域に着目して EMI の低減と回路性能の低下防止を図り、規格への準拠を保証します。EMI スプリングを備えたバージョンと EMI エラストマ材ガスケットのバージョンがあり、お客様のシステム要件に合わせてお選びいただけます。 

サーバ
エンタープライズ ストレージ: サーバ
ネットワーク機器
ネットワーク機器: ルータ、光伝送スイッチ
基地局
電気通信: 屋外アンテナ、基地局スイッチ
  1. SFP+ コネクタ、およびケーブルアセンブリ(英語)

より高密度・高性能な相互接続の需要が高まる中、TE ConnectivityはSFP+ コネクタおよびケーブルアセンブリソリューションをご提供します。

よくある質問 (FAQ)

SFP 製品ラインナップ

Q: TE の SFP 製品の設置面積は他社製品と互換性がありますか?

A: 場合によります。一般に、単一ポートの SFP ケージはすべて、業界標準に従って設計されています。連結構成の SFP は他のどのサプライヤとも互換性はありません。TE と Molex は完全に互換性のある zSFP+ 製品を販売していますが、その他の SFP28 ソリューションは互換性がない場合があります。正確な部品または用途に関する互換性については、最寄りの TE 担当者までお問い合わせください。

 

Q: SFP、SFP+、zSFP+ の各製品には後方互換性がありますか?
A: はい、ほとんどの場合、コネクタとケーブル アセンブリにはすべて後方互換性があります。たとえば、SFP コネクタを SFP+ コネクタに直接交換することで、システムを簡単にアップグレードできます。これらは標準製品であるので、ケーブル アセンブリもシステム間で互換性があります。つまり、SFP 銅線ケーブル アセンブリを SFP+ ケージに挿入し、ボード上の SFP+ コネクタと嵌合できます。

SFP/SFP+ コネクタについてその他の質問もご覧ください