特殊工具を必要としないワイヤ挿入
TE の BUCHANAN WireMate コネクタは、複数の設計要件に対応する、取り付けが簡単な Poke-in 電線対基板コネクタです。(写真: Poke-In シリーズ (モジュラ型) 写真上、薄型 Poke-In シリーズ (リリース可能) 写真下)
製品の特長
BUCHANAN WireMate コネクタ
- 迅速な無はんだの Poke-In コネクタ設計
- 容易な識別を可能にする色分け構成
- 省スペースを実現するコンパクト設計
- 並べてスタック可能なオプションを用意
- 幅広いワイヤ サイズを接続可能
- 簡潔なリフローはんだプロセスに対応したオプションを用意
用途
- LED 照明
- アクセス制御
- サーモスタット
- 小型家電
- 産業用制御
- エレベータおよびエスカレータ
- セキュリティ システム
特殊工具を必要としないワイヤ挿入。 BUCHANAN WireMate コネクタは、取り付けが簡単な低背型のサーフェス マウント コネクタです。挿抜式コンタクト機能を備えているため、取り付けと再加工に便利です。この多目的なコネクタのポートフォリオは、LED 照明、HVAC 制御、セキュリティ システム、インダストリアル コントロールなどのさまざまな用途に適しています。TE の BUCHANAN WireMate シリーズについては、以下で詳しくご紹介しています。関連資料もダウンロードいただけます。
ITB 挿抜式 Poke-In シリーズ
-
製品を見る
BUCHANAN WireMate 基板貫通型ボトムエントリ式 (ITB) コネクタは、あらゆる種類の商用・産業用照明システムの線形 LED モジュールおよび丸型 LED モジュールでの使用に特化して設計されています。独自の基板貫通ヘッダにより、PCB と LED アレイの底面から電源を供給して、発光面の配線処理に伴う問題を解決します。この新しいコネクタは、使いやすい Poke-In 機能とワイヤ解放機能により取り付け時間を短縮します。また、再使用とワイヤの交換に対応する優れた柔軟性を備えています。モジュラ設計が採用されており、最大 5 本のワイヤを接続できる製品が用意されています。また、ワイヤ挿入の際の誤配線を防ぐため、各接続部が色分けされています。
-
製品のリーフレット
Buchanan WireMate ITB 挿抜式 Poke-In コネクタのデータ シート。
Poke-In シリーズ
-
製品を見る
LED 照明用途に最適な TE の BUCHANAN WireMate コネクタ Poke-In シリーズは、極間 4.0 mm の電線対基板接続用コネクタです。Poke-In 機能により、容易、迅速にワイヤを挿入できます。モジュラ型バージョンでは複数の色構成をご用意しており、識別とアセンブリが容易な柔軟性の高いソリューションとなっています。
スリム型 Poke-In シリーズ
-
製品を見る
当社の BUCHANAN WireMate 薄型 Poke-in シリーズ コネクタは、低背の薄型形状を採用して、迅速で容易な電線対基板接続が実現するように設計されています。挿抜式コンタクト機能を備え、複数のワイヤ サイズに対応する設計を採用しているため、取り付けと再加工に便利です。また、低背型で設置面積が小さいため、高密度の小型 PCB 設計にもご利用いただけます。
サーフェス マウント型 TB シリーズ
-
製品を見る
当社の BUCHANAN WireMate コネクタ サーフェス マウント型 TB シリーズは、照明およびビルディング オートメーション用途向けに設計された、挿抜可能な 2 ピース ソリューションです。嵌合プラグは、2 ~ 12 極の極数で垂直構成とライト アングル構成をご用意しています。これらの製品は、全面的に SMT プリント基板へ移行するお客様や、リフローはんだ付けに対応する製品をお探しのお客様のために設計されています。
垂直型 Poke-In シリーズ
-
製品を見る
TE の BUCHANAN WireMate コネクタ垂直型 Poke-In シリーズは、プリント基板のウェーブはんだ付けプロセスに対応し、樹脂ポッティング可能な用途と樹脂ポッティング不可能な用途の両方に使用できます。絶縁被覆を除去した単線導体を特殊工具なしで挿入できます。照明およびビルディング オートメーション用途における電線対基板の永続的接続用ワイヤ向けに設計されているので、ワイヤを確実に固定できますが、必要に応じて引抜工具でワイヤを取り外すことも可能です。
マイクロ Poke-In シリーズ
-
製品を見る
BUCHANAN WireMate マイクロ Poke-In シリーズは、LED 照明用途に特化して設計された、低背型のプリント基板コネクタです。現時点では、24 AWG および 26 AWG の単線のみに対応する単極バージョンのコネクタをご提供しています。コネクタによって発生する影を最小限に抑えるため、コネクタの角には丸みが付けられています。RoHS に準拠したこのコネクタは、プリント基板への手作業でのはんだ付けに代わる、コスト効率に優れた選択肢となっています。