特殊工具を必要としないワイヤ挿入

TE の BUCHANAN WireMate コネクタは、複数の設計要件に対応する、取り付けが簡単な Poke-in 電線対基板コネクタです。(写真: Poke-In シリーズ (モジュラ型) 写真上、薄型 Poke-In シリーズ (リリース可能) 写真下)

製品の特長

BUCHANAN WireMate コネクタ

  • 迅速な無はんだの Poke-In コネクタ設計
  • 容易な識別を可能にする色分け構成
  • 省スペースを実現するコンパクト設計
  • 並べてスタック可能なオプションを用意
  • 幅広いワイヤ サイズを接続可能
  • 簡潔なリフローはんだプロセスに対応したオプションを用意

用途

  • LED 照明
  • アクセス制御
  • サーモスタット
  • 小型家電
  • 産業用制御
  • エレベータおよびエスカレータ
  • セキュリティ システム

特殊工具を必要としないワイヤ挿入。 BUCHANAN WireMate コネクタは、取り付けが簡単な低背型のサーフェス マウント コネクタです。挿抜式コンタクト機能を備えているため、取り付けと再加工に便利です。この多目的なコネクタのポートフォリオは、LED 照明、HVAC 制御、セキュリティ システム、インダストリアル コントロールなどのさまざまな用途に適しています。TE の BUCHANAN WireMate シリーズについては、以下で詳しくご紹介しています。関連資料もダウンロードいただけます。