RAST

AMP スタンダード タイマー

インライン (一列) 嵌合技術のコネクタ

RAST 5.0 mm 規格に準拠した AMP スタンダード タイマー コネクタ は、家電業界の RAST 5 コンポーネント (モータ、ろ過ポンプ、水位調整器、リレー、プッシュボタン スイッチなど) の接続用に開発されています。マルチ ポジション、嵌合キー、(斜め嵌合においても) 安全な接続、頑丈な端子設計などの優れた特徴を備え、さまざまな業界要件を満たします。 スタンダード タイマー ハウジングで使用できる AMP スタンダード パワー タイマー端子は、高密度と最大 16 アンペアの高許容電流の用途に適しています。ハウジングはコンタクト損失のないエンドツーエンドで積み重ね可能な設計です。2 ポジション ~ 12 ポジションの異なる嵌合キーおよびロック バージョンが用意されています。スタンダード タイマー端子は 0.5 ~ 2.5 mm2 の標準より線に対応し、二重結線処理が可能です。もちろん、対応する工具もあります。 

技術的特徴

  • 5.0 mm ピッチ
  • 2 ~ 12 ポジションをご用意
  • 使用可能なワイヤ レンジ 0.5 ~ 2.5 mm2
  • ワイヤ径レンジ 2.0 mm ~ 3.3 mm
  • 220 V 定格電圧

UL

認可済みコンポーネント

6A

スタンダード タイマー端子

16A

パワー タイマー端子

928343-6 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 6
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 1&2/4&5
  • ナチュラル
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 3&4
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 極性リブの位置 6b
  • ロックのスタイル インテリア
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの材質 PA 6.6
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 長さ 30
  • 高さ 12.2
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 1500
  • コメント タブ ハウジングでは、FASTIN-FASTON 0.250 シリーズ タブを使用します。
2-1241959-4 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 4
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 4d
  • ナチュラル
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 2&3, 3&4
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 極性リブの位置 1a,4b
  • ロックのスタイル エクステリア
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 PA 6
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 長さ 25.5
  • 高さ 13.9
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1250
3-928343-8 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 8
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 1&2,3&4,7&8
  • グレー
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 2&3, 7&8
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 極性リブの位置 8b
  • ロックのスタイル インテリア
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの材質 PA 6.6
  • ハウジングの色 グレー
  • 長さ 40
  • 高さ 12.2
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1000
928343-4 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 4
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 3&4
  • ナチュラル
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 2&3
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 極性リブの位置 3b
  • ロックのスタイル インテリア
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの材質 PA 6.6
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 長さ 20
  • 高さ 12.2
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン 04-C
  • 実装方法
  • パッケージ数量 2000
  • コメント タブ ハウジングでは、FASTIN-FASTON 0.250 シリーズ タブを使用します。
2-1241981-3 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 2&3
  • ナチュラル
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 1&2
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 極性リブの位置 2b
  • ロックのスタイル インテリア
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 PA 6
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 長さ 25.5
  • 高さ 12.2
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法
  • パッケージ数量 3000
1241961-3 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 1c,2d
  • ナチュラル
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 1&2
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 極性リブの位置 2b
  • ロックのスタイル エクステリア
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの材質 PA 6.6
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 長さ 25.5
  • 高さ 13.9
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 3200
928343-5 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 5
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 3&4
  • ナチュラル
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 2&3
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 極性リブの位置 1a/5b
  • ロックのスタイル インテリア
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの材質 PA 6.6
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 長さ 25
  • 高さ 12.2
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法
  • パッケージ数量 2000
  • コメント タブ ハウジングでは、FASTIN-FASTON 0.250 シリーズ タブを使用します。
2-928343-8 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 8
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 2&3/6&7
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 1&2/5&6
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 極性リブの位置 なし
  • ロックのスタイル インテリア
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの材質 PA 6.6
  • ハウジングの色
  • 長さ 40
  • 高さ 12.2
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1000
  • コメント タブ ハウジングでは、FASTIN-FASTON 0.250 シリーズ タブを使用します。
2-1241961-8 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 1c,2d
  • ナチュラル
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 1&2
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 極性リブの位置 1b,3a
  • ロックのスタイル エクステリア
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの材質 PA 6.6
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 長さ 25.5
  • 高さ 13.9
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 2000
928343-3 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 1&2
  • ナチュラル
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 1&2
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 極性リブの位置 1a
  • ロックのスタイル インテリア
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの材質 PA 6.6
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 長さ 15
  • 高さ 12.2
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法
  • パッケージ数量 3000
  • コメント タブ ハウジングでは、FASTIN-FASTON 0.250 シリーズ タブを使用します。