クリンプ RAST 5 PCB パワー コネクタ

AMP スタンダード タイマー電線対基板コネクタは圧着パワー タイマー端子を採用しています。この端子は、RAST 5 規格に準拠して設計された端子ハウジングおよび PCB (プリント基板) ヘッダと嵌合します。これらのエンドツーエンドの積層可能コネクタは、高密度 PCB 設計と 16 A までの大電流用途に対応します。AMP スタンダード パワー タイマー端子は、内部ロック機構でハウジングに固定されますが、オプションで一体型の端子位置保証 (TPA) デバイスも使用できます。ハウジングは RAST 5 タブ ヘッダと直接嵌合し、内部または外部のロック ラッチによってヘッダに固定されます。このコネクタは、モータ、ポンプ、リレー、スイッチなどの家電製品用部品に広く使用されています。

AMP スタンダード タイマー コネクタ システム

利点

極間 (mm) 5 使用温度 (°C) -40 ~ +110
最大定格電流 (A) 16 電線サイズ (AWG) 20-14
定格電圧 (V) 220 極数 2-16
IEC 60695-2-11 グロー ワイヤ対応 あり 防水仕様対応 なし 
UL94 定格対応 V-0 カラー/キーイング あり
認証機関による認可 UL、VDE 対応する構成 電線対基板

注目の製品

RAST 5 スタンダード タイマー ハウジング

RAST 5 規格に準拠して設計され、スタンダード パワー タイマー端子に適合する 2 ~ 16 極ハウジング。

 

RAST 5 スタンダード タイマー端子

スズめっきまたは銀めっきの 6 A 定格または 16 A 定格圧着端子。スタンダード タイマー ハウジングおよび RAST 5 タブ ヘッダと共に使用します。

 

TPA を備えたスタンダード パワー タイマー コネクタ

TPA (リテーナー) を一体化して採用し、互換性のある端子および RAST 5 PCB タブ ヘッダと共に使用するスタンダード パワー タイマー ハウジング。