ハイ パフォーマンス インターコネクト (HPI)

汎用性を重視した設計

ハイ パフォーマンス インターコネクトは、汎用性を確保するため垂直および水平 (ライト アングル) のコネクタ取り付けに対応しています。また、角形ペグ技術を採用しているため、業界内で流通している多くの同様の製品に嵌合できます。1 列および 2 列のポスト ヘッダにはさまざまな色が揃っており、システムを色によって識別できます。1 列コネクタは 2 ~ 16 極で、2 列コネクタは 10/20/30/40 極バージョンを取り揃えています。電線対基板 HPI コネクタ システムには、1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm、2.5 mm、3.96 mm のピッチ幅をご用意しています。

製品の特長

ハイ パフォーマンス インターコネクト (HPI)
  • 高性能と高い信頼性
  • 角形ペグ スタイルにより、競合他社の製品とも相互に交換可能
  • ヘッダ + COSI (CRIMP-ON/SNAP-IN) コネクタ
  • 相互使用試験のレポートが入手可能
  • 極性付き
  • 嵌合時にクリック音が鳴るポジティブ ラッチ機構
  • システムを色分けできるようにさまざまな色をご用意
  • AWG 30-24

2-16

1 列コネクタのポジションの範囲

10-40

2 列コネクタのポジションの範囲

よくある質問

Q: どのゲージ ワイヤ (AWG) を使用しますか?

A: TE の HPI 製品は 22 ~32 AWG のディスクリート ワイヤに対応しています。AWG 番号が大きいほどディスクリート ワイヤの直径は小さくなることに注意してください。たとえば、32 AWG は 22 AWG より直径が小さいため、電流容量も低くなる可能性があります。

 

Q: 信号または低電力をデバイス全体に伝達しますか?
A: HPI 製品は、多くの業界のさまざまな用途で信号または低電力の伝達に使用できるシンプルな相互接続ソリューションです。

ハイ パフォーマンス インターコネクト (HPI) に関する他の FAQ を見る