Powering Your Production

TE のダイナミック シリーズ コネクタは、お客様の多様なニーズに対応するフレキシブルな信号および電力の接続ソリューションを提供します。当社のホワイトペーパーをダウンロードして、今後の工場に求められる効率の要件に応えるうえで TE のダイナミック シリーズ コネクタが最適である理由をご覧ください。

ERNI およびダイナミック バッテリー コネクティビティ ソリューション
ダイナミック バッテリー コネクティビティ ソリューション製品ガイド

信号レベル回路から電源回路接続までを網羅する TE のダイナミック シリーズ コネクタ ソリューションは、耐久性に優れた産業用パッケージで提供されます。 当社のエンジニアはこの製品群を制御システムでの用途向けに設計しており、高密度の信号および電力を必要とする幅広い用途に適しています。これらの電線対基板、電線対パネル、および電線対電線のコネクタは、多くのご要望に適合する多様なハウジングを備えています。また、スタンダードな圧着タイプに加え、スプリング クランプタイプもご用意しております。コンタクトのデザインが標準化されているため、圧着工具も標準化されています。 

ダイナミック シリーズ

コネクタ システム

ピッチ [mm] 1.8    2.0    2.5 3.5 2.5 5.08 3.81 5.08 5.08 7.5
シリーズ D-Mini D-1100 D-1200 D-1900 D-2100 D-2950 D-3100 D-3200 D-3500 D-3950
ピン範囲 12-44 2-40 2-20 8-38 3-50 5-6 6-20 2-20 2-20 2-11
結線
クリンプ   クリンプ   クリンプ   スプリング クランプ
クリンプ   スプリング クランプ クリンプ   クリンプ   クリンプ   スプリング クランプ
電流 [A/UL] 3 5 5 4 5 10 15 15 15 14.5
定格電圧 [V/UL] 125 125 250 150 250 300 250 600 600 600
電線対基板                    x
x x x x x x x x x
基板対基板接続                    x x x
-
x -
x
x x -
ピッチ [mm] 6.35 7.5 10.16 13.1 16 24.4
シリーズ D-4200 D-4950 D-5200 D-5900 D-7100 D-8000
ピン範囲 2-6 8 2-8 4-6 4 2
結線 クリンプ   スプリング クランプ クリンプ&   スプリング クランプ クリンプ   クリンプ  
定格電流 [A/UL] 24 22 45 42 65 100
定格電圧 [V/UL] 600 600 630 600 630 1000
電線対基板 x x x x x x
基板対基板接続 x x x - x -
  1. ダイナミック シリーズ ビデオ (英語)

TE の堅牢な PCB コネクタ ファミリはお客様を成功に導くことに重点を置いて開発されており、効率的かつ信頼性の高いデバイス接続ソリューションを実現します。

divider

ダイナミック ミニ シリーズ

小型でありながら必要不可欠 - 産業用途や自動車用途に適した高性能な選択肢であり、バッテリー管理システムやエネルギー蓄積システムにおいて信頼性の高い信号伝達を実現します

  1. Dynamic Mini Series Video

Dynamic Mini Series connector lower profile design provides extra valuable space on the board for signal transmission on the PCB.

divider

ダイナミック D1000 スリム

ダイナミック D1000 スリム小型電線対電線コネクタは、空間が狭い小型の産業機器および産業機械の用途に適しています。D1000 のサイズは、干渉リスクの低い合理的な設計により、D1200 シリーズと比較して 80% 小さくなっています。詳細については、製品ガイドをダウンロードしてください。

  1. Dynamic D1000 Slim Video

Dynamic slim small wire-to-wire connector is suitable for narrow spaces in small industrial equipment and small machinery applications.