ダイナミック シリーズ コネクタ

Powering Your Production

TE のダイナミック シリーズ コネクタは、お客様の多様なニーズに対応するフレキシブルな信号および電力の接続ソリューションを提供します。当社のホワイトペーパーをダウンロードして、今後の工場に求められる効率の要件に応えるうえで TE のダイナミック シリーズ コネクタが最適である理由をご覧ください。

信号レベル回路から電源回路接続までを網羅する TE のダイナミック シリーズ コネクタ ソリューションは、耐久性に優れた産業用パッケージで提供されます。 当社のエンジニアはこの製品群を制御システムでの用途向けに設計しており、高密度の信号および電力を必要とする幅広い用途に適しています。これらの電線対基板、電線対パネル、および電線対電線のコネクタは、大半の用途に適合する多様なハウジングを備えています。また、多彩な標準クリンプおよびスプリング クランプ部品が利用できますが、標準化された端子のため幅広い用途でのツーリングの必要量は限定的です。 

  1. ダイナミック シリーズ ビデオ (英語)

TE の堅牢な PCB コネクタ ファミリはお客様を成功に導くことに重点を置いて開発されており、効率的かつ信頼性の高いデバイス接続ソリューションを実現します。