Micro-MaTch バリューライン

接続に価値をもたらす

Micro-MaTch ファミリの経済的な設計により、産業用途のほか、コンシューマおよびデータ通信業界のそれほど要求が厳しくない用途のニーズに応えます。

それほど要求が厳しくない用途のニーズに応える経済的な設計。 Micro-MaTch バリューラインは、定評ある Micro-MaTch コネクタ ファミリに追加された最新の製品シリーズです。この新しいシリーズによってさらに経済的な設計が可能になり、産業用途のほか、コンシューマおよびデータ通信業界のそれほど要求が厳しくない用途のニーズに応えます。Micro-MaTch バリューラインは、既存の高品質な Micro-MaTch コネクタ システムを中心として構築されており、幅広い温度範囲や多数の挿抜サイクル、耐振動性がそれほど重要視されない環境に適合するように開発されています。Micro-Match バリューラインはピッチが 1.27 mm で、電線対基板の多様な相互接続が可能になります。

特徴

  • スズめっきの端子設計を持つコスト パフォーマンスの高い電線対基板システム
  • プリント基板上のスペースを節減するミニチュア コネクタ システム
  • すべてのコネクタはテープおよびリール形態で提供されており、自動配置および自動結線に最適
  • 電線と圧接接続端子間での信頼性の高い気密接続を実現
  • 手動式工具から全面自動化機器まで幅広い用途でのツーリング
  • すべての標準的なリボン ケーブルに対応するケーブル コネクタ

用途

  • ホーム オートメーションおよび警報機器
  • モバイル GPS デバイス
  • ライティング
  • 空調および温度調節ユニット
  • CCTV
  • ビルの表面管理
  • セットトップ ボックス、オーディオ/ビデオ機器
  • 電子投票装置
  • 支払端末
CAT-M5833-M2934B リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル プラグ
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのタイプ オスオンワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.3
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン 圧入
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 ポリエステル GF
  • ハウジングの色
  • 絶縁直径 .9
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .08 – .09 mm²
  • 高さ 6.8
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .8 – 1.
  • 長さ 16.2
  • 使用温度範囲 -30 – 85
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2500
CAT-M5833-P131A リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル パドル ボード
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのタイプ Paddleboard
  • ボード スタンドオフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.3
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン 圧入
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 結線ポストの長さ 3.2
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 ポリエステル GF
  • ハウジングの色
  • 絶縁直径 .9
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .08 – .09 mm²
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 高さ 5.1
  • 長さ 16.2
  • 使用温度範囲 -30 – 85
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2500
CAT-M5833-F3492B リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのタイプ メスオンボード
  • ボード スタンドオフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .85
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 結線ポストの長さ 3.1
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 なし
  • ロック ラッチ なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジング導入口のスタイル トップ
  • ハウジングの材質 ポリエステル GF
  • ハウジングの色
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 高さ 4
  • 長さ 14.7
  • 使用温度範囲 -30 – 85
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2500