フレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタ

ロー プロファイル フレキシブル プリント回路

小型化傾向が進む現在の市場では、より狭い極間やピッチ間隔、低いプロファイル高、軽量な相互接続ソリューションが求められています。FPC コネクタは、このような拡大する市場の課題に対応するため開発されました。TE のFPC (フレキシブル プリント回路) ソリューションは、ピッチ幅 0.25mm/0.3mm/0.5mm/1.0mm/1.25mm のバージョンを取り揃えており、薄さと軽量性を特徴としています。

特長

FPC コネクタ
  • FPC/FFC ケーブルに対応
  • ZIF スタイルと非 ZIF スタイルをご用意
  • 幅広いピッチ間隔オプション
  • スズ鉛めっきまたは無鉛めっき
  • SMT と T/H の PCB 結線タイプ
  • ツーリングは不要
  • ライトアングルと垂直の取り付け方向
  • ライトアングル バージョンではトップ端子またはボトム端子を選択可能
  • はんだパッドおよび屈曲脚によって PCB を保持

低いプロファイル高

$

コスト パフォーマンスの高いソリューション

プリント回路は傾けて挿入できるため、コネクタは PCB 上のどこにでも配置できます。これにより、FPC コネクタの手前に他のコンポーネントを配置できるようになりました。
Jeff Chen,
Product Manager、TE Connectivity
汎用性のあるロープロファイル FPC コネクタです。

用途

  • フラット フレキシブル プリント ケーブル
  • タブレット端末
  • パーソナル コンピュータ
  • 携帯電話およびスマート フォン
  • ウェアラブル機器
  • カメラ
  • GPS デバイス
  • セットトップ ボックス
  • ゲーム機
  • 液晶ディスプレイ
  • ディスク ドライブ
  • インクジェット、レーザー、3D プリンタ
  • コピー機
  • 医療機器
0.25 mm ピッチのフレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタ
0.25 mm ピッチのフレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタ
0.3 mm ピッチのフレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタ
0.3 mm ピッチのフレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタ

よくある質問

スタンダード & ファイン ピッチ

Q: 目的の相互接続用途においてピッチ要件はありますか?
A: TE ではピッチ間隔が 0.25 mm ~ 1.25 mm の FPC 製品を提供しています。

 

Q: 目的の用途は高振動環境ですか?
A: ZIF バージョンの FPC 相互接続は保持力が高く、高振動用途に適しています。

フレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタに関する他の FAQ を見る