自由度と耐久性を高めるよう設計

TE の FFC コネクタ製品群は、ケーブル対基板およびケーブル対ケーブル接続用のさまざまな高密度コネクタで構成されており、自動組み立てに対応できるように設計されています。この製品群は、0.100 インチ (2.54 mm) および 0.050 インチ (1.27mm) ピッチの電線対基板製品と、0.100 インチ (2.54 mm) ピッチの電線対電線製品で構成されています。リセプタクル ハウジングはピン ハウジングと嵌合するだけでなく、AMPMODU コネクタや AMP-LATCH コネクタなど、他の TE 製品ファミリの各種プリント基板 (PCB) ヘッダとも嵌合します。また FFC ファミリには、より高性能な FLEXPAC コネクタ システム、特殊な TRIOMATE コネクタ システム、および ZIF (ゼロ挿入力) コネクタ ファミリも含まれています。

製品の特長

FFC コネクタ

  • ケーブルの被覆除去およびめっき作業を削減
  • マルチクリンプ端子の高速な順次装着
  • ULファイル番号 E28476
  • CSA レポート番号 LR 7189A-91
  • 1 列および 2 列のハウジング: プレーンおよびラッチ
  • ピン、リセプタクル、カード エッジ、はんだタブの各端子オプション
  • FFC ケーブルおよび丸型ワイヤ端子の混成が可能

高密度実装

ロー プロファイル設計

幅広いハウジング オプション

各種用途

FFC コネクタ

  • メンブレン スイッチ
  • ディスプレイ
  • 産業用制御
  • テスト機器
  • 3D プリンタ、インクジェット、レーザー プリンタ
  • PC / ノートパソコン
  • ディスク ドライブ
  • データ システム
  • 生活家電製品
  • 医療機器

よくある質問

Q: クリンプ結線ソリューションまたは直接ケーブル嵌合ソリューションをお探しですか?
A: TE の FCC 製品は、どちらの結線スタイルにも対応できます。当社の標準 FFC および FLEXPAC 製品はクリンプ結線に対応しており、TRIO-MATE および ZIF 製品は直接ケーブル嵌合に対応しています。

 

Q: どのような種類のケーブルを結線しますか?
A: TE の FFC 製品とその姉妹製品である FPC を組み合わせることで、お客様のケーブル結線ニーズを解決できます。

フラット フレキシブル ケーブル (FFC) コネクタに関する他の FAQ を見る