製品 (143) 概要
HDC

HDC - 角形ヘビー デューティー コネクタ (鉄道用)

最大 IP69k の防水性、定格電流 10 A ~ 2500 A、および最大 216 極の苛酷環境対応のヘビー デューティー コネクタです。

苛酷な環境に対応したヘビー デューティー コネクタです。 製品群には定評のあるスタンダード コネクタ (6 ~ 24 ピン) のほか、ピン数の多さ (最大 216 ピン) や最大 500 A までの高電流コネクタの製品シリーズを取り揃えております。ハウジングはアルミニウム ダイ キャスト製または熱可塑性樹脂製で、IP 65 ~ 69k までの防水性を備えています。EMI シールドおよび腐食保護を備えた製品もひととおり用意されています。

特徴

  • 迅速なポジティブ ロック システム
  • NF F 61030 / EN 61984 準拠
  • 現場で実証済み

製品名

  • アルミニウム コネクタ
  • クリンプ単線コンタクト AWG16、12 および 8
  • インタフェースのカスタマイズが可能なモジュラー システム
  • 次の中から選択、4 500 PN  
  • 2600 エンクロージャ (金属) // 500 インサート (10A ~ 420A; 3000V)
  • IP44 & IP68

主な特性

  • インサート、最大 3000V; 420A; 216 コンタクトまたは最大 150mm2 ワイヤ断面
  • 粉末被覆による非常に大きな耐衝撃性
  • ハード被覆のよる優れた腐食保護
  • 最大級の振動および衝撃保護を実現するロック システム
  • 温度範囲: -40ºC ~ +100ºC
  1. ヘビー デューティー コネクタ概要 (英語)

TE Connectivity は、ヘビー デューティー コネクタの幅広い製品ラインアップによって、鉄道から工場まで、苛酷な環境で使用される産業用途に信頼できるソリューションを提供します。これらのコネクタにはモジュラー コンセプトを採用しているため、お客様の用途の要件にすばやく柔軟に適応できます。

HDC

HDC - 角形ヘビー デューティー コネクタ (鉄道用)

最大 IP69k の防水性、定格電流 10 A ~ 2500 A、および最大 216 極の苛酷環境対応のヘビー デューティー コネクタです。

苛酷な環境に対応したヘビー デューティー コネクタです。 製品群には定評のあるスタンダード コネクタ (6 ~ 24 ピン) のほか、ピン数の多さ (最大 216 ピン) や最大 500 A までの高電流コネクタの製品シリーズを取り揃えております。ハウジングはアルミニウム ダイ キャスト製または熱可塑性樹脂製で、IP 65 ~ 69k までの防水性を備えています。EMI シールドおよび腐食保護を備えた製品もひととおり用意されています。

特徴

  • 迅速なポジティブ ロック システム
  • NF F 61030 / EN 61984 準拠
  • 現場で実証済み

製品名

  • アルミニウム コネクタ
  • クリンプ単線コンタクト AWG16、12 および 8
  • インタフェースのカスタマイズが可能なモジュラー システム
  • 次の中から選択、4 500 PN  
  • 2600 エンクロージャ (金属) // 500 インサート (10A ~ 420A; 3000V)
  • IP44 & IP68

主な特性

  • インサート、最大 3000V; 420A; 216 コンタクトまたは最大 150mm2 ワイヤ断面
  • 粉末被覆による非常に大きな耐衝撃性
  • ハード被覆のよる優れた腐食保護
  • 最大級の振動および衝撃保護を実現するロック システム
  • 温度範囲: -40ºC ~ +100ºC
  1. ヘビー デューティー コネクタ概要 (英語)

TE Connectivity は、ヘビー デューティー コネクタの幅広い製品ラインアップによって、鉄道から工場まで、苛酷な環境で使用される産業用途に信頼できるソリューションを提供します。これらのコネクタにはモジュラー コンセプトを採用しているため、お客様の用途の要件にすばやく柔軟に適応できます。