3イン2 SIM/SDコンボコネクタ

SIM/コンボカードコネクタ

TEは、強固3イン2コンボカードコネクタのような技術革新を果たし、製品を皆様の要求事項に合わせてカスタマイズする数限りない製品と専門的知識を併せ持つSIM/UIMカードコネクタの先導的な供給源です。

加入者識別モジュール (SIM) およびユニバーサル識別モジュール (UIM) カードは、モバイル デバイスでの課金、セキュリティ、および番号保存などを目的として、さまざまなモバイル用途で広く普及しています。 SIM カードのパラメータは、ISO、ETSI、GSM の各規格によって定められています。 TE が持つ優れた技術により、SIM コネクタの高い信頼性と耐久性が実現し、ユーザ フレンドリな製品を提供できるようになります。また、TE は大量の製品をコスト効率の高いリーン生産方式で製造する能力も持ち合わせています。

新規3イン2コンボカードコネクタ (トレイとカードは別売)

新規3イン2コンボカードコネクタ (トレイとカードは別売)

特徴

  • 豊富なスタイルとカード サイズで構成された大規模なポートフォリオ
  • 信頼性を実現できるように最適化されたコネクタ
  • ヘルツ応力を高める球形の接触面
  • 装着済み端子
  • 端子のアンチリテンション機能
  • 設計の柔軟性を最大限に高められるシリーズ。多くの製品は、同じフォーム ファクタ内で高さを拡張することもできます
  • 完全に自動化されたプロセスによって、考え得る最良の適用コストを実現
デバイス製造業者は高密度とエンドユーザーにフレキシビリティをもたらす能力を求めます。当社の新規3イン2カードコネクタはその両方を提供します」と。
Tommy Yu,
プロダクト マネージャ
新規3イン2コンボカードコネクタ (トレイとカードは別売)

用途

  • 携帯電話
  • タブレット
  • パーソナル コンピュータ
  • ウルトラポータブル デバイス
  • データ カード
  • ポータブル GSM モデム
  • サーバ
携帯電話
携帯電話
タブレット
タブレット
パーソナル コンピュータ
パーソナル コンピュータ
ウルトラポータブル デバイス
ウルトラポータブル デバイス
2FF ブロック
SIM 2FF ブロック
2FF プッシュ/プル
SIM 2FF プッシュ/プル
Micro SIM コネクタ (3FF) プッシュ/プッシュ
Micro SIM 3FF プッシュ/プッシュ
Micro SIM + Micro SD コンボ
Micro SIM + Micro SD コンボ
  1. 超薄型の SIM (英語)

当社のマイクロ SIM 用プッシュ/プッシュ式コネクタは、品揃え豊富な SIM カード コネクタで革新的な設計を実現しています。

  • 薄型ソリューション (英語)