圧入技術

圧入技術

TE Connectivity (TE) の ACTION PIN および Multispring 圧入ピンは、コンプライアント ピンの弾性設計によって、ストレスのない、無はんだの端子対 PCB 接続を実現します。

TE では、自動車用途向けに ACTION PIN および Multispring の 2 種類の独自の圧入技術を提供しています。 どちらの圧入技術もコンプライアント ピン設計 で、プリント基板 (PCB) へのピン挿入時の弾性が特長です。圧入ゾーンは PCB への挿入時に自然に変形し、製品の全寿命を通じて信頼性の高い電気的接続と機械的接続を実現します。圧入ピン設計は、標準化されたブレード サイズおよび自動車業界のインタフェースに適合しています。 ACTION PIN および Multispring 圧入ピンは、車内空間からエンジン室を含む最も過酷な自動車環境まで、車両のさまざまな用途に使用できます。さらに、TE 適用工具には、適合するシングル ピン挿入用工具機器とコネクタ シーティング マシンが含まれます。

TE の圧入技術

コンプライアント ピン設計における TE の優位点
TE の圧入ピン設計は、標準化されたブレード サイズおよび自動車業界のインタフェースに適合しています。
  • 信頼性 – IEC 規格により、はんだ付けおよび IDC 接続と比べて 10 倍以上の信頼性を実証
  • 圧入小型化 – NanoMultispring
  • 迅速な製造プロセス
  • 熱処理不要
  • 高耐熱性プラスチック不要
  • コネクタへの熱ストレスなし
  • ブリッジ部のはんだ濡れ、フラックス残渣、コールドはんだ接合などのはんだ付けミスなし
  • 環境に害を与えない設計 – 環境対応
CAT-AC853-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 オーバーモールド
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 5
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合タブの幅 .5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 FFC クリンプ
  • Wire Size .8 – .9
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ サイズ検索 .85
  • Tab Length 8.9
  • PCB Hole Diameter .55 – .65
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • パッケージ数量 12500
  • 実装方法 カートン
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)