単極コネクタ

当社の DEUTSCH DTHD コネクタは、ヘビー デューティー用途向けの単極コネクタです。コンパクトなサイズで取り付けやすく、環境的に密閉されたこれらのコネクタは、スプライスに代わる現場で修理可能な選択肢です。DEUTSCH DTHD コネクタは、3 種類のサイズで 25 ~ 100 A に対応し、固定取り付けまたはインラインで使用できます。エンド キャップ付きでフランジ取り付け加工のものもあり、設計の柔軟性を強化して用途のニーズを満たします。

製品の特長

  • 端子サイズ 4 (100 A)、8 (60 A)、12 (25 A) に対応 
  • AWG 6 ~ 14 (16.00 ~ 2.00 mm2)
  • 1 種類の極数展開
  • インライン中継またはフランジ取り付け
  • 丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 別売付属品: 取り付けクリップ 

材質の仕様

  • グロメット: シリコン ゴム
  • シェル: 熱可塑性樹脂

1

単極ソリューション

6-14

AWG 6 ~ 14 (16.00 ~ 2.00 mm²)

性能仕様

DEUTSCH 電気コネクタは、卓越した性能が求められるインダストリアル市場に共通する過酷な環境での課題に応えます。適切な部品、手順、ツーリングを使用する必要があります。

  • 温度: -55 ~ +125°C の温度範囲内で、定格電流で連続的に動作する。
  • 耐久性: 100 回の脱着の後でも電気的または機械的な不具合が発生しない。
  • 振動: 直交する 3 軸それぞれの方向に 10 ~ 2,000 Hz、20 G 相当の正弦波振動を印可後、ロックの解除や嵌合外れがなく、機械的損傷や物理的損傷が起こらない。1 マイクロ秒を超える電気的瞬断が発生しない。
  • 物理的衝撃: 直交する 3 軸それぞれの方向に 50 G を印加している間および印可した後、ロックの解除や嵌合外れなどの不具合が発生しない。1 マイクロ秒を超える電気的瞬断が発生しない。この試験は MIL-STD 202 Method 213 の条件 "C" による。
  • 耐溶剤性: 産業用途で使用されているほとんどの溶剤への曝露時にコネクタが損傷しない。
  • 絶縁抵抗: 25°C で 1,000 MΩ 以上。
  • 耐湿性: 適切に配線された嵌合接続により、水深 0.92 m への浸漬時に電気的品質の劣化や漏洩が発生しない。
  • 誘電耐電圧: AC 1,500 V で漏洩電流が 2 mA 未満。
  • 温度サイクル: -55 ~ +125°C の温度範囲内で、20 回の試験サイクル後に亀裂、欠け、漏洩が発生しない。
概要と組み立て方法 (英語)
DEUTSCH 単極コネクタ
概要と組み立て方法 (英語)
DEUTSCH 単極コネクタ
圧着方法 (英語)
DEUTSCH 端子
圧着方法 (英語)
DEUTSCH 端子
DEUTSCH DTHD
端子サイズ
DTHD プラグ DTHD リセプタクル
全長
A
全高
B
全幅
C
全長
D
全高
E
全幅
F
12 1.498 (38.05)
0.771 (19.58)
0.570 (14.48)
2.068 (52.53)
0.850 (21.59) 0.710 (18.08)
8 1.498 (38.05)
0.861 (21.87)
0.660 (16.76)
2.068 (52.53) 0.940 (23.88) 0.800 (20.32)
4 1.498 (38.05)
1.076 (27.33)
0.875 (22.23)
2.068 (52.53) 1.170 (29.72) 1.045 (26.54)