ケーブル対ケーブル接続およびケーブル対基板接続向け気密型コネクタ

DEUTSCH DT コネクタは、建機農機、商用車および 2 輪車のエンジン ルーム、シャーシ、運転室などの用途で高性能と信頼性に優れた接続を実現するように設計されています。V0 認可済み熱可塑性樹脂のハウジングにより、広範な使用温度範囲と優れた紫外線耐性を特長とします。シリコン製のリア ワイヤと界面シールにより、最大定格 IP68 で湿気と塵の侵入を防止します。DEUTSCH DT コネクタ シリーズには、DEUTSCH サイズ 16 丸形端子システム (定格 13 A) との互換性があります。

DEUTSCH DT 選択ガイド

DEUTSCH DT コネクタのインタラクティブな図解を用意しています。必須の構成部品とオプションの構成部品を一覧で掲げているので、コネクタの作成に必要なすべての部品を容易に選択できます。選択ガイドをダウンロードして各構成部品をクリックすると、その製品ページにアクセスできます。 

無料のインタラクティブな選択ガイドを今すぐにダウンロード
DEUTSCH DT の分解立体図

製品の特長

  • 端子サイズ 16 (13 A) に対応
  • 14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm2)
  • 2、3、4、6、8、12 の極数展開
  • インライン中継、フランジ取り付け、または PCB マウント
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の確実な位置合わせと保持を実現するウェッジロック
  • 別売付属品: バックシェル、ブーツ、ダスト キャップ、ガスケット、取り付けクリップ

材質の仕様

  • グロメット: シリコン ゴム
  • インサート リテーナー: 熱可塑性樹脂
  • リセプタクル界面シール: シリコン ゴム
  • シェル: 熱可塑性樹脂
  • ウェッジロック: 熱可塑性樹脂

性能仕様

DEUTSCH 電気コネクタは、卓越した性能が求められるインダストリアル市場で当たり前の過酷な環境での課題に対応します。適切な部品、手順、ツーリングを使用する必要があります。

  • 温度: –55 ~ +125°C の温度範囲で定格電流を課した条件で連続動作すること。
  • 耐久性: 100 回の脱着の後でも電気的な不具合や機械的な不具合が発生しないこと。
  • 振動: 直交する 3 軸それぞれの方向に 10 ~ 2,000 Hz、20 G 相当の正弦波振動を印可後、ロックの解除や嵌合外れがなく、機械的損傷や物理的損傷がないこと。1 マイクロ秒を超える電気接続の瞬断状態が発生しないこと。
  • 物理的衝撃: 直交する 3 軸それぞれの方向に 50 G を印加している間および印可した後、ロックの解除や嵌合外れなどの不具合が発生しないこと。1 マイクロ秒を超える電気接続の瞬断状態が発生しないこと。この試験は MIL-STD 202 Method 213 の条件 “C” による。
  • 流体抵抗: 産業用途で使用されているほとんどの流体への曝露でコネクタに損傷が発生しないこと。
  • 絶縁抵抗: 25°C で 1,000 MΩ以上。
  • 耐湿性: 適切な配線と嵌合で接続した条件で、水深 0.92 m への浸漬によって電気的品質の劣化や漏洩が発生しないこと。
  • 耐電圧: AC 1,500 V で漏洩電流 2 mA 未満。
  • 温度サイクル: -55 ~ +125°C の範囲で 20 回の試験サイクル後に亀裂、欠け、漏洩が発生しないこと。
DEUTSCH DT シリーズに関するよくある質問 (FAQ)
DEUTSCH DT シリーズに関するよくある質問 (FAQ)
概要と組み立て方法 (英語)
DEUTSCH DT 製品群
概要と組み立て方法 (英語)
DEUTSCH DT 製品群
圧着方法 (英語)
DEUTSCH 端子
圧着方法 (英語)
DEUTSCH 端子
次世代型 DEUTSCH DT コネクタ
DEUTSCH DT
極数 DT プラグ DT リセプタクル 
全長 A 全高 B 全幅 C 全長 D 全高 E 全幅 F
2 1.118 (28.4)
0.628 (15.95)
0.591 (15.01) 1.708
(43.38)
0.670 (17.02)
0.675 (17.15)
3 1.118 (28.4) 0.934 (23.72) 0.718 (18.23) 1.698 (43.13)
0.973 (24.71)
0.832 (21.13)
4 1.218 (30.94) 0.724 (18.39) 0.716 (18.19)
1.808 (45.92)
0.776 (19.71)
0.820 (20.83)
6 1.218 (30.94) 0.891 (22.63) 0.716 (18.19) 1.808 (45.92) 0.951 (24.160)
0.820 (20.83)
8 1.217 (30.91) 0.776 (19.71) 1.465 (37.21)
1.798 (45.67)
1.000 (25.40)
1.435 (36.45)
12 1.218 (30.94) 0.716 (18.19) 1.575
(40.01)
1.808 (45.92)
0.876 (22.25)
1.597 (40.56)