SCSI コネクタの駆動性能

このコネクタは、信頼性の高い高速データ伝送を実現するように設計されたマルチレーン相互接続製品です。当社の SAS および Mini-SAS コネクタは SAS 標準に準拠し、最大 24 Gbps の速度の高性能コンピューティングを実現するコンパクトなソリューションを提供します。内部機器接続用リセプタクルでも外部機器接続用リセプタクルでも利用できます。銅線ケーブル アセンブリで製造され、PCB のスペースを 30 ~ 50% 節約できる小型相互接続部品を特徴としています。薄型 PCIe カードは、4 つの Mini-SAS HD コネクタまたは 2 つの SAS コネクタを収容できます。

当社の SAS およびMini-SAS コネクタのラインナップは、適切な水準のストレージ デバイスを選択できるフレキシビリティを実現し、お客様の用途で求められる要件に対応します。 SAS (Serial Attached SCSI) コネクタは、エンタープライズ ストレージ用途向け相互接続ソリューションの主流です。これらのスモール フォーム ファクタ (SFF) 規格のコネクタは、差動信号伝送と駆動性能に対応するように設計されています。

 

当社の SAS コネクタは、SAS/PCIe Gen 4 (U.2/U.3) コネクタの導入により、6 から 24 Gbps までの定格があります。これらは端末デバイスのデータ転送性能を向上させ、SATA、SAS、NVMe の各ドライブをサポートします。異なるプロトコルのドライブを使用するときにボード設計を変更する必要はありません。費用対効果のよいストレージ HDD にも、より高性能のサーバ SSD にも同じインタフェースを使用することができます。 高速 SSD、HDD、PCIe 製品を簡単に導入できます。現在のボード設計レイアウトに基づくさまざまな PCB レイアウトをサポートし、システム設計のフレキシビリティとコスト削減を実現します。Gen 3 から Gen 4 にアップグレードする際の基板設計の変更も容易に行えます。セルフ アラインメント機能によるりミスアライメントが防止され、ブラインド嵌合が実現されます。

 

当社の機器内接続用 Mini-SAS 高密度 (HD) コネクタとケーブル アセンブリは、192 Gbps (12 Gbps x 16 レーン) でデータを伝達できる高速インタフェースを実現します。当社の機器内接続用 Mini-SAS HD コネクタとケーブル アセンブリは、各種のアーキテクチャに対応しています。SCSI Trade Association のメンバとして積極的に活動している TE は、エンタープライズ ストレージ、サーバおよびデスクトップ PC の各用途に対応した SCSI (SAS) コネクタおよび Mini SAS コネクタを幅広く取り揃えています。

利点

SAS コネクタ

  • 活線挿抜機能によるポイント間接続
  • デュアル ポーティング機能、高速なスピンドル速度をサポート
  • 最大 24 Gbps の転送レート
  • 表面実装技術 (SMT)、ストラドル マウント、ハイブリッド設計などの多彩なフットプリントが用意されています。
  • SFF-8482、SFF-8680、 SFF-8639、 SFF-8630、 SFF-8432 の各仕様に準拠
  • PCIe Gen 4 (16 GT/s) および SAS 4.0 (24 Gbps) をサポート
  • 3 モード ストレージのサポート、各種フットプリントのサポート、角度のある引き込みを実現
  • 12G、6G、3G SAS および SATA コネクタとの後方互換性を提供

注目製品

SAS/PCIe (U.2/U.3) Gen 4 コネクタ

SFF-8639 仕様では、当社の 68 ピン SMT コネクタは、PCIe (Peripheral Component Express) ベースのデバイスに加えて高速 SAS (Serial Attached SCSI) インタフェースおよびHDD (ハードディスク ドライブ) インタフェースの実装が可能です。

各種用途