信頼できる性能、完全試験済み

当社の既製構成は、短いリード タイムで標準の長さをご用意できます。カスタム メイドの Micro-MaTch リード アセンブリは、4 ~ 20 極までの任意の極数で、どのような長さにもカスタマイズ可能なケーブル エンド アセンブリおよびデイジーチェーン アセンブリの両方が用意されています。

高い柔軟性を備えた標準およびカスタムのアセンブリ製品。 当社の既製構成は、短いリード タイムで標準の長さをご用意できます。リードはすべて、出荷前に電気的試験済みです。柔軟な 7 本のより線により、アセンブリは容易です。 広範な温度範囲、高嵌合回数、耐振動性などの厳しい要件の用途に最適な標準の Micro-MaTch コネクタ、または、要件が比較的穏やかな用途に対応する新しい経済的なバリューラインの 2 種類が用意されています。カスタム メイドの Micro-MaTch リード アセンブリは、4 ~ 20 極までの任意の極数で、どのような長さにもカスタマイズ可能なケーブル エンド アセンブリおよびデイジーチェーン アセンブリの両方が用意されています。

標準ケーブル アセンブリ製品

フレッティング腐食を防止する信頼性の高い容易な接続システムで、組み立て時間を短縮

TE Connectivity (TE) の Micro-MaTch ケーブル アセンブリ製品は、厳しい振動条件下に信頼性の高い接続を提供します。既製の標準構成またはカスタム メイドが用意されています。アセンブリ製品はすべて、4 ~ 20 極までの任意の極数で、ケーブル エンド アセンブリおよびデイジーチェーン アセンブリの両方が提供されています。

特長

標準ライン

  • 厳しい振動条件下に信頼性の高い接続を提供
  • 容易な接続システムで組み立て時間を短縮
  • -40°C ~ +105°C の広範な動作温度
  • 極数 4 ~ 20、長さ 7.5 ~ 20 cm (0.246 ~ 0.656 フィート) の標準製品を迅速に納入
  • ご要望に応じて長さのカスタマイズも可能

用途

標準ライン

  • 生産および原材料取り扱い機器
  • 制御ユニット
  • ロボットおよびモータ
  • セントラル ヒーティング ユニット
  • 車載ラジオ、ナビゲーション システム、ダッシュボード システム

バリューライン ケーブル アセンブリ製品

要件が比較的穏やかな用途のニーズを満たす経済的な設計

TE の Micro-MaTch バリューライン ケーブル アセンブリ製品は、定評ある Micro-MaTch コネクタ ファミリに追加された最新の製品です。この標準ケーブル アセンブリ製品の新シリーズは、広範な温度範囲、高嵌合回数、耐振動性などの要件が比較的穏やかな汎用用途に適合するように設計されています。ケーブル アセンブリ製品は、4 ~ 20 極までの任意の極数で、7.5cm、15cm、20cm の標準の長さが用意されており、長さのカスタマイズも可能です。

特長

バリューライン

  • 容易な接続システムで組み立て時間を短縮
  • -30°C ~ +80°C の動作温度
  • 極数 4 ~ 20、長さ 7.5 ~ 20 cm (0.246 ~ 0.656 フィート) の標準製品を迅速に納入
  • ご要望に応じて長さのカスタマイズも可能

用途

バリュー ライン

  • ホーム オートメーションおよび警報機器
  • 空調および温度調節ユニット
  • 照明器具
  • セットトップ ボックス、オーディオ/ビデオ機器、支払端末