FLEXSTRIP ケーブル アセンブリ

高い信頼性と低い導入コスト

FLEXSTRIP Jumper は、従来のポイント間配線の代替として、複数導体による基板間接続を実現します。

高い信頼性と低い導入コスト FLEXSTRIP は、信頼性のある高性能な相互接続を必要とするさまざまな用途に向けたオプションのソリューションです。FLEXSTRIP には、繰り返しの曲げ動作でも故障の原因とならない基板対基板ジャンパが豊富に用意されています。広範な用途に使用できる汎用性を備え、その設計上、多彩なカスタマイズが可能です。

特徴

柔軟性のある絶縁型
  • 汎用性と高い柔軟性
  • 圧着や切断を必要とせずに低コストで実装可能
  • 基板上に直接はんだ付け
  • Round to flat デザインにより、耐振動性に優れた信頼性と長寿命を実現
  • 一体型の銅導体構造
  • 平面に圧延した銅導体により、長期の屈曲寿命を実現
  • スズめっき
  • 4 種類の絶縁素材
  • 9 種類の導体間隔

アプリケーション

  • 産業用機械
  • コンピュータ
  • ハンドヘルド ターミナル
  • バー コード リーダ
  • プリンタ
  • エレベータ
  • 水道メータおよびガス メータ
  • 民生機器
  • 生活家電
  • 自動車
  • バッテリー充電器
FSN-22A-10 電線対基板接続用ジャンパおよびシャント  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ ジャンパ
  • ワイヤ タイプ より線
  • 極数 10
  • 列数 1
  • 導線数 10
  • インピーダンス 117
  • 定格電流 3
  • 定格電圧 300
  • 絶縁材 Nomex
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ピン配列 (右) A
  • ピン配列 (左) A
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 長さ 50.8
  • 絶縁体の長さ 50.8
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
FSN-21A-15 電線対基板接続用ジャンパおよびシャント  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ ジャンパ
  • ワイヤ タイプ より線
  • 極数 15
  • 列数 1
  • 導線数 15
  • インピーダンス 117
  • 定格電流 3
  • 定格電圧 300
  • 絶縁材 Nomex
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ピン配列 (右) A
  • ピン配列 (左) A
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 長さ 25.4
  • 絶縁体の長さ 25.4
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
2-1474644-5 電線対基板接続用ジャンパおよびシャント  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ ジャンパ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • ワイヤ タイプ 単線
  • 極数 10
  • 列数 1
  • 導線数 10
  • インピーダンス 117
  • 定格電流 3
  • 定格電圧 300
  • 絶縁材 Nomex
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ピン配列 (右) A
  • ピン配列 (左) A
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 長さ 25.4
  • 絶縁体の長さ 25.4
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
FST-22A-5 電線対基板接続用ジャンパおよびシャント  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ ジャンパ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • ワイヤ タイプ 単線
  • 極数 5
  • 列数 1
  • 導線数 5
  • 定格電流 3
  • 定格電圧 300
  • 絶縁材 PTFE
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ピン配列 (右) A
  • ピン配列 (左) A
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 長さ 50.8
  • ワイヤ サイズ .204
  • 絶縁体の長さ 50.8
  • ワイヤ サイズ 24
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
2-1437186-9 電線対基板接続用ジャンパおよびシャント  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ ジャンパ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • ワイヤ タイプ 単線
  • 極数 15
  • 列数 1
  • 導線数 15
  • 定格電流 3
  • 定格電圧 300
  • 絶縁材 PTFE
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ピン配列 (右) A
  • ピン配列 (左) A
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 長さ 25.4
  • ワイヤ サイズ .204
  • 絶縁体の長さ 25.4
  • ワイヤ サイズ 24
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
5-1437186-0 電線対基板接続用ジャンパおよびシャント  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ ジャンパ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • ワイヤ タイプ 単線
  • 極数 5
  • 列数 1
  • 導線数 5
  • 定格電流 3
  • 定格電圧 300
  • 絶縁材 PTFE
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ピン配列 (右) A
  • ピン配列 (左) A
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 長さ 25.4
  • ワイヤ サイズ .204
  • 絶縁体の長さ 25.4
  • ワイヤ サイズ 24
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
FST-23A-10 電線対基板接続用ジャンパおよびシャント  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ ジャンパ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • ワイヤ タイプ 単線
  • 極数 10
  • 列数 1
  • 導線数 10
  • 定格電流 3
  • 定格電圧 300
  • 絶縁材 PTFE
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ピン配列 (右) A
  • ピン配列 (左) A
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 長さ 76.2
  • ワイヤ サイズ .204
  • 絶縁体の長さ 76.2
  • ワイヤ サイズ 24
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
2-1474654-9 電線対基板接続用ジャンパおよびシャント  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ ジャンパ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • ワイヤ タイプ 単線
  • 極数 15
  • 列数 1
  • 導線数 15
  • インピーダンス 117
  • 定格電流 3
  • 定格電圧 300
  • 絶縁材 Nomex
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ピン配列 (右) A
  • ピン配列 (左) A
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 長さ 25.4
  • 絶縁体の長さ 25.4
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
9-6474612-6 電線対基板接続用ジャンパおよびシャント  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ ジャンパ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • ワイヤ タイプ 単線
  • 極数 15
  • 列数 1
  • 導線数 15
  • インピーダンス 117
  • 定格電流 3
  • 定格電圧 300
  • 絶縁材 Nomex
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ピン配列 (右) A
  • ピン配列 (左) A
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 長さ 76.2
  • ワイヤ サイズ .204
  • 絶縁体の長さ 76.2
  • ワイヤ サイズ 24
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
FSN-11A-15 電線対基板接続用ジャンパおよびシャント  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ ジャンパ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • ワイヤ タイプ 単線
  • 極数 15
  • 列数 1
  • 導線数 15
  • インピーダンス 97
  • 定格電流 1.6
  • 定格電圧 300
  • 絶縁材 Nomex
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ピン配列 (右) A
  • ピン配列 (左) A
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • 長さ 25.4
  • ワイヤ サイズ .081
  • 絶縁体の長さ 25.4
  • ワイヤ サイズ 28
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power