製品 (432) 概要
データバス カプラ

ロー プロファイルによる超軽量性

TE の Raychem 技術は、データ バスでは 20 年の実績を重ね、現在でも改善を続けており、1 ~ 6 スタブ構成の超軽量インライン マイクロカプラを提供しています。

データ バス カプラーがさらに小さく軽量になります。 コンパクトでインラインの結線処理済みデータ バス マイクロカプラーには軽量設計が取り入れられており、ハードウェアの構成と性能に関する MIL-STD-1553B の要件に合致しています。ロープロファイル構成により、アビオニクス システムの設計では、最適なカプレット位置を計画できます。また、宇宙グレード材質のマイクロカプラーも用意されています。 

マイクロ

1 スタブおよび 2 スタブのインライン マイクロカプラ

1553B

認可規格 MIL-STD-1553D

インライン マイクロカプラ

1 スタブおよび 2 スタブ

これらのカプラが備えるロープロファイル構成により、アビオニクス システムの設計で最適なカプラ位置を計画できます。マイクロカプラには、EMP 硬化バージョンなどの SPEC 55 データ バス ケーブルが付属します。 他のコンポーネントともに組み立てて、完成品のデータ バス ハーネスとした製品も用意されています。  

シングル スタブ ダブル スタブ
D-500-0455-1-YYY-ZZZ D-500-0455-2-YYY-ZZZ
D-500-0465-1-YYY-ZZZ D-500-0465-2-YYY-ZZZ
D-500-0456-1-YYY-ZZZ D-500-0456-2-YYY-ZZZ
D-500-0466-1-YYY-ZZZ D-500-0466-2-YYY-ZZZ
D-500-0457-1-YYY-ZZZ D-500-0457-2-YYY-ZZZ
D-500-0467-1-YYY-ZZZ D-500-0467-2-YYY-ZZZ
D-500-0458-1-YYY-ZZZ D-500-0458-2-YYY-ZZZ
D-500-0468-1-YYY-ZZZ D-500-0468-2-YYY-ZZZ

構成については添付のカタログ ページを参照してください。 

超軽量インライン マイクロカプラ

1 ~ 6 タブ

超軽量インライン マイクロカプラの新しい製品ファミリには、1 スタブから 6 スタブの構成が用意されています。これらのカプラは、現在のマイクロカプラ同等の高性能と高い信頼性を提供しますが、重量ははるかに軽くなっています。 最大 6 スタブまでの構成が最小限の重量で用意されています。なお、取り付けアイレットのオプションはありません。 これらの超軽量カプラを TE の 24 AWG または 26 AWG のデータ バス ケーブルと組み合わせることで大幅な軽量化設計が可能です。  

製品詳細
D-500-L455-X-YYY-ZZZ
D-500-L456-X-YYY-ZZZ
D-500-L457-X-YYY-ZZZ
D-500-L458-X-YYY-ZZZ

構成については添付のカタログ ページを参照してください。 

ボックス カプラ

これらのカプラが備えるマルチポート機能 (最大 8 スタブ) により、アビオニクス システム設計では最小限の配線でブラック ボックスを相互接続できます。ボックス カプラには、3 軸ねじ式コネクタまたはバヨネット コネクタが付属します。  

シリーズ 
D-500-0255

宇宙グレード インライン カプラ

  • スズ/ニッケルめっき金属部品
  • 乾燥シリコン ゴム化合物
  • NASA の要件に合致する低アウトガス レベル
シリーズ
D-500-94XX-X-XXX

利点

  • 軽量
  • 容易な装着 

特徴

  • 環境的シーリング
  • コネクタなし 
データバス カプラ

ロー プロファイルによる超軽量性

TE の Raychem 技術は、データ バスでは 20 年の実績を重ね、現在でも改善を続けており、1 ~ 6 スタブ構成の超軽量インライン マイクロカプラを提供しています。

データ バス カプラーがさらに小さく軽量になります。 コンパクトでインラインの結線処理済みデータ バス マイクロカプラーには軽量設計が取り入れられており、ハードウェアの構成と性能に関する MIL-STD-1553B の要件に合致しています。ロープロファイル構成により、アビオニクス システムの設計では、最適なカプレット位置を計画できます。また、宇宙グレード材質のマイクロカプラーも用意されています。 

マイクロ

1 スタブおよび 2 スタブのインライン マイクロカプラ

1553B

認可規格 MIL-STD-1553D

インライン マイクロカプラ

1 スタブおよび 2 スタブ

これらのカプラが備えるロープロファイル構成により、アビオニクス システムの設計で最適なカプラ位置を計画できます。マイクロカプラには、EMP 硬化バージョンなどの SPEC 55 データ バス ケーブルが付属します。 他のコンポーネントともに組み立てて、完成品のデータ バス ハーネスとした製品も用意されています。  

シングル スタブ ダブル スタブ
D-500-0455-1-YYY-ZZZ D-500-0455-2-YYY-ZZZ
D-500-0465-1-YYY-ZZZ D-500-0465-2-YYY-ZZZ
D-500-0456-1-YYY-ZZZ D-500-0456-2-YYY-ZZZ
D-500-0466-1-YYY-ZZZ D-500-0466-2-YYY-ZZZ
D-500-0457-1-YYY-ZZZ D-500-0457-2-YYY-ZZZ
D-500-0467-1-YYY-ZZZ D-500-0467-2-YYY-ZZZ
D-500-0458-1-YYY-ZZZ D-500-0458-2-YYY-ZZZ
D-500-0468-1-YYY-ZZZ D-500-0468-2-YYY-ZZZ

構成については添付のカタログ ページを参照してください。 

超軽量インライン マイクロカプラ

1 ~ 6 タブ

超軽量インライン マイクロカプラの新しい製品ファミリには、1 スタブから 6 スタブの構成が用意されています。これらのカプラは、現在のマイクロカプラ同等の高性能と高い信頼性を提供しますが、重量ははるかに軽くなっています。 最大 6 スタブまでの構成が最小限の重量で用意されています。なお、取り付けアイレットのオプションはありません。 これらの超軽量カプラを TE の 24 AWG または 26 AWG のデータ バス ケーブルと組み合わせることで大幅な軽量化設計が可能です。  

製品詳細
D-500-L455-X-YYY-ZZZ
D-500-L456-X-YYY-ZZZ
D-500-L457-X-YYY-ZZZ
D-500-L458-X-YYY-ZZZ

構成については添付のカタログ ページを参照してください。 

ボックス カプラ

これらのカプラが備えるマルチポート機能 (最大 8 スタブ) により、アビオニクス システム設計では最小限の配線でブラック ボックスを相互接続できます。ボックス カプラには、3 軸ねじ式コネクタまたはバヨネット コネクタが付属します。  

シリーズ 
D-500-0255

宇宙グレード インライン カプラ

  • スズ/ニッケルめっき金属部品
  • 乾燥シリコン ゴム化合物
  • NASA の要件に合致する低アウトガス レベル
シリーズ
D-500-94XX-X-XXX

利点

  • 軽量
  • 容易な装着 

特徴

  • 環境的シーリング
  • コネクタなし