DisplayPort ケーブルおよびコネクタ

より高品質な HD の A/V

当社では、高/低ビット レート ケーブルについて定められた VESA の DisplayPort オーディオ/ビデオ相互接続仕様に準拠して設計されたオーディオ/ビデオ コネクタ、ケーブル アセンブリ、アダプタを提供しています。

DisplayPort 規格に対応した設計のオーディオ/ビデオ コネクタ このような新しい製品によって、コンピュータや AV コンポーネントでの高解像度メディア コンテンツが実現します。TE のケーブル アセンブリは、DisplayPort Specification Version 1.1a で定められたすべての認定を取得しており、独立した VESA 認証試験センターで実施された一連の試験に合格しています。このような認定されたケーブル アセンブリは、1、2、または 4 本のメイン リンク レーンで一貫性のあるデジタル データを伝送すること (低ビット レートの場合はレーンあたり 1.62 Gbps、高ビット レートの場合はレーンあたり 2.7 Gbps) に基づいて行われます。これにより、コンピュータおよび民生用アプリケーションの両方で優れた HD 品質のビデオが実現します。

特徴

DisplayPort コネクタ
  • 新しいディスプレイ用途に対応
  • DVI および VGA コネクタ インタフェース代わる規格として設計
  • 小さくてユーザー フレンドリーな外部コネクタ
  • 埋め込みクロックをサポート
  • 優れた EMI シールド
  • 解像度の面でスケーラブルな性能
  • 高い色深度、表示解像度、リフレッシュ レートを実現
  • オプションのラッチ機能によってケーブルの脱落を防止
  • RoHS 準拠

用途

DisplayPort コネクタ
  • PC
  • 外部ディスプレイの相互接続
  • TV モニタ
  • パネル
  • セットトップ ボックス
  • プロジェクター
  • DVD プレーヤ
  • ゲーム機
  • モバイル デバイス
  • パーソナル ビデオ レコーダ
  • 光ディスク プレーヤ
パーソナル コンピュータ
パーソナル コンピュータ
TV モニタ
TV モニタ
セットトップ ボックス
セットトップ ボックス
パーソナル ビデオ レコーダ
パーソナル ビデオ レコーダ
AV コネクタ
A/V コネクタ
ケーブル アダプタ
ケーブル アダプタ
LCD Coaxial Embedded Display Interface コネクタ (LCEDI)
LCEDI コネクタ
DisplayPort ケーブルおよびコネクタ

より高品質な HD の A/V

当社では、高/低ビット レート ケーブルについて定められた VESA の DisplayPort オーディオ/ビデオ相互接続仕様に準拠して設計されたオーディオ/ビデオ コネクタ、ケーブル アセンブリ、アダプタを提供しています。

DisplayPort 規格に対応した設計のオーディオ/ビデオ コネクタ このような新しい製品によって、コンピュータや AV コンポーネントでの高解像度メディア コンテンツが実現します。TE のケーブル アセンブリは、DisplayPort Specification Version 1.1a で定められたすべての認定を取得しており、独立した VESA 認証試験センターで実施された一連の試験に合格しています。このような認定されたケーブル アセンブリは、1、2、または 4 本のメイン リンク レーンで一貫性のあるデジタル データを伝送すること (低ビット レートの場合はレーンあたり 1.62 Gbps、高ビット レートの場合はレーンあたり 2.7 Gbps) に基づいて行われます。これにより、コンピュータおよび民生用アプリケーションの両方で優れた HD 品質のビデオが実現します。

特徴

DisplayPort コネクタ
  • 新しいディスプレイ用途に対応
  • DVI および VGA コネクタ インタフェース代わる規格として設計
  • 小さくてユーザー フレンドリーな外部コネクタ
  • 埋め込みクロックをサポート
  • 優れた EMI シールド
  • 解像度の面でスケーラブルな性能
  • 高い色深度、表示解像度、リフレッシュ レートを実現
  • オプションのラッチ機能によってケーブルの脱落を防止
  • RoHS 準拠

用途

DisplayPort コネクタ
  • PC
  • 外部ディスプレイの相互接続
  • TV モニタ
  • パネル
  • セットトップ ボックス
  • プロジェクター
  • DVD プレーヤ
  • ゲーム機
  • モバイル デバイス
  • パーソナル ビデオ レコーダ
  • 光ディスク プレーヤ
パーソナル コンピュータ
パーソナル コンピュータ
TV モニタ
TV モニタ
セットトップ ボックス
セットトップ ボックス
パーソナル ビデオ レコーダ
パーソナル ビデオ レコーダ
AV コネクタ
A/V コネクタ
ケーブル アダプタ
ケーブル アダプタ
LCD Coaxial Embedded Display Interface コネクタ (LCEDI)
LCEDI コネクタ