高電圧における信頼性を実現するリレー

当社の Axicom のラインナップには、信号用リレーおよびミッドレンジ リレー、単安定リレーと双安定リレーの両方があります。この製品シリーズは、高水準のコンポーネントとして、そして、特にガス絶縁開閉装置・高電圧開閉装置・電流電圧変換器・高電圧ケーブル アクセサリなどの装置向けに設計された信頼性が高く軽量のコンポーネントの高電圧接続に対する経済的なソリューションの提供で認められています。当社チームは、専門的ソリューションと現場での支援を提供しています。

注目製品

Axicom IM 信号用リレー

Axicom IM リレーは、小型かつ低背の設計で確実かつ効率的なスイッチ信号と低出力を実現します。これらの製品は低コイル電力消費を特長とし、電力消費コストを削減することで高密度リレー用途に対応します。これらは 300 g 力までの衝撃に耐えることができる耐振性設計を備えており、産業用途の現実的なソリューションを提供します。この用途の広い電気機械リレーは複数の端子構成をサポートしており、自動車用インフォテインメント システム、通信機器、消費者向け電子機器、ビル管理システム、計測機器、医療デバイスなどの大量用途向け技術向けに設計されています。Axicom IM 信号用リレーのデータシートのダウンロード。

 

この電気機械リレーは、小型化を続ける技術用途に適応できる小型コンポーネントの要件に対応するように設計されています。当社の Axiom IM リレーは、多様な端子構造 (1 フォーム A、2 フォーム A、1 フォーム C、2 フォーム C) で用意されています。低コスト インパクトであり、ソリッドステートリレー(半導体リレー)を使用しています。これらのリレーは双安定リレーでバッテリー駆動の用途をサポートし、一定の電力消費を低減できます。それは、PCB (プリント基板) 上で使用するスルーホール (THT) および表面実装 (SMD) バージョンがあります。高密度技術によるフットプリントに対応するため、THT および SMD (JR) バージョンで狭 PCB はんだ構成を提供しています。高密度リレー用途では、スイッチング電源全体を低減する低電力コイル バージョンを提供し、環境に配慮した電力削減目標に対応しています。これらのリレーは、Bellcore GR 1089、FCC Part 68、ITU-T K20 などのテレコム標準をサポートしています。

利点

Axicom IM 信号用リレー

  • 薄型 10x6 mm、低背型 5.65 mm、最小実装面積 60 mm2 
  • スイッチング定格電流 2/5 A、スイッチング電源 60 W/62.5 VA、スイッチング電圧 220 VDC/250 VAC 
  • 開接点間で最大 2500 Vrms、コイル ~ 端子間で 2500 Vrms の高誘電能力およびサージ性能。 
  • 低コイル消費電力、標準 140 mW、高感度バージョンは 100 mW、超高感度バージョンは 50 mW、双安定バージョンは 100 mW 
  • 最大 10,000,000 動作の信頼性の高い接続
  • 非常に低く安定した接触抵抗 
  • リフローはんだ付け用の THT、SMT 設計、省スペース オプションあり
  • 50g まで機能する高機械的衝撃耐性

 

TE の Axicom 製品の
フル ラインナップ

複合材中空がい子 (HCI)

より軽く、より安全に、より強靱に。

 

使用ロッド

高電圧環境でも優れた絶縁体を実現するように設計されています。

世界に通用する
2 つの製造拠点

TE は、現在、TE の Axicom がい子の世界に通用する製造拠点をスイスと中国の 2 か所に置き、2 つの製品ファミリ (液状シリコンゴム、高温加硫シリコン ゴム/高粘度ゴム) を提供しています。数十年にわたる経験と他に類のないテクニカル コンピテンス センタによって、OEM のお客様からの最も要求の厳しい全体要件を満たすことができます。 

中国崑山市に最近オープンした工場により、アジアのメーカー様へ導入期間の短縮やコスト効率、お客様サービスの向上が可能となりました。  

 

 

固体リレー

TE の Axicom 製品ラインは高電圧がい子で知られていますが、固体リレー製品にある低出力回路の製品群も扱っています。2000 年には、TE の Axicom リレーは TE の既存の製品ラインと融合し、TE はリレー市場における世界的リーダになりました。TEのAxicomリレーは、過酷な環境であっても高い性能、品質、信頼性を誇ります。