製品 (2)
2280380-1 ハンドツール  1
  • ツール グレード 商用クリンプ ツーリング
  • ダイ セット タイプ 着脱可能/交換可能
  • 電力タイプ バッテリー (110v)
  • ツールのタイプ ベース動力装置 (クリンプ ツーリングなし)
2280380-2 ハンドツール  1
  • ツール グレード 商用クリンプ ツーリング
  • ダイ セット タイプ 着脱可能/交換可能
  • 電力タイプ バッテリー (220v)
  • ツールのタイプ ベース動力装置 (クリンプ ツーリングなし)
概要
SDE マイクロ クリンプ ツール

コンパクト パワー簡単作業。

SDE マイクロ クリンプ ツールは、オペレータの使い勝手を念頭に、最大限の柔軟性、スピード、人間工学を実現するよう設計されています。このツールは、当社の交換可能な SDE ダイスを使用しています。既存の手動又は動力(空圧/電動)工具の SDE ダイスが使用できます。

オペレータの使い勝手を念頭に設計されています。 SDE マイクロ クリンプ ツールは、レバー 1 つの操作ですべてのツール機能を制御できるため、最小限の労力で最適な圧着結果を得ることができます。他のバッテリー駆動ハンド ツールとは異なり、SDE マイクロ クリンプ ツールに組み込まれた直感的なクイック テークアップ技術により、オペレータは圧着プロセス中、片手を自由に使うことができます。

  1. SDE の優位性ストーリ (英語)

SDE 対応ツールにより、ユーザはポータブル ハンド ツールまたは電動ベンチ マシンに備わっている交換可能な SDE ダイス セットを簡単に使用できます。SDE ファミリであり続けることで、ニーズに合わせてツールを拡張できます。

特徴

SDE マイクロ クリンプ ツール
  • 軽量、人間工学に基づいた設計、
    重量はわずか 2.2 ポンド
  • 必要な力が 90% 減ったため、オペレータの疲労を軽減できます*
  • 圧着ポイントおよびワーク エリアを照らすための LED 照明が内蔵されています 
  • 屋外で使用するとき、バランサまたは落下保護として使用するための取り付けリングを搭載
  • 狭い領域にも適した小さいサイズ
  • ダイが完全にクローズしていることをモニタする電子制御 
  • レバー解放時および圧着完了時にジョウの自動的復帰機能
  • 誤操作時のモータ ストール保護 
  • 油圧を使用しない、完全なメカパワー構造; (油の漏れなし)

ファミリのすべて

交換可能な SDE ダイス

SDE マイクロ クリンプ ツールにより、ユーザはポータブル ハンド ツールまたは電動ベンチ マシンに備わっている交換可能な SDE ダイス セットを簡単に使用できます。SDE ファミリであり続けることで、ニーズに合わせてツールを拡張できます。このツールの SDE ダイスの詳細については、データ シート 2280635 をご覧ください。

 

ステップ 1
クイック テークアップ: 圧着する前に、トリガーを途中まで引いて、端子およびワイヤを正しい位置に調整します。
ステップ 2
トリガーを完全に引いて、モータ駆動のクリンプ機能を起動します。
ステップ 3
トリガーを放すと、ジョーが自動的に開きます。
SDE マイクロ クリンプ ツール

コンパクト パワー簡単作業。

SDE マイクロ クリンプ ツールは、オペレータの使い勝手を念頭に、最大限の柔軟性、スピード、人間工学を実現するよう設計されています。このツールは、当社の交換可能な SDE ダイスを使用しています。既存の手動又は動力(空圧/電動)工具の SDE ダイスが使用できます。

オペレータの使い勝手を念頭に設計されています。 SDE マイクロ クリンプ ツールは、レバー 1 つの操作ですべてのツール機能を制御できるため、最小限の労力で最適な圧着結果を得ることができます。他のバッテリー駆動ハンド ツールとは異なり、SDE マイクロ クリンプ ツールに組み込まれた直感的なクイック テークアップ技術により、オペレータは圧着プロセス中、片手を自由に使うことができます。

  1. SDE の優位性ストーリ (英語)

SDE 対応ツールにより、ユーザはポータブル ハンド ツールまたは電動ベンチ マシンに備わっている交換可能な SDE ダイス セットを簡単に使用できます。SDE ファミリであり続けることで、ニーズに合わせてツールを拡張できます。

特徴

SDE マイクロ クリンプ ツール
  • 軽量、人間工学に基づいた設計、
    重量はわずか 2.2 ポンド
  • 必要な力が 90% 減ったため、オペレータの疲労を軽減できます*
  • 圧着ポイントおよびワーク エリアを照らすための LED 照明が内蔵されています 
  • 屋外で使用するとき、バランサまたは落下保護として使用するための取り付けリングを搭載
  • 狭い領域にも適した小さいサイズ
  • ダイが完全にクローズしていることをモニタする電子制御 
  • レバー解放時および圧着完了時にジョウの自動的復帰機能
  • 誤操作時のモータ ストール保護 
  • 油圧を使用しない、完全なメカパワー構造; (油の漏れなし)

ファミリのすべて

交換可能な SDE ダイス

SDE マイクロ クリンプ ツールにより、ユーザはポータブル ハンド ツールまたは電動ベンチ マシンに備わっている交換可能な SDE ダイス セットを簡単に使用できます。SDE ファミリであり続けることで、ニーズに合わせてツールを拡張できます。このツールの SDE ダイスの詳細については、データ シート 2280635 をご覧ください。

 

ステップ 1
クイック テークアップ: 圧着する前に、トリガーを途中まで引いて、端子およびワイヤを正しい位置に調整します。
ステップ 2
トリガーを完全に引いて、モータ駆動のクリンプ機能を起動します。
ステップ 3
トリガーを放すと、ジョーが自動的に開きます。
2280380-1 ハンドツール  1
  • ツール グレード 商用クリンプ ツーリング
  • ダイ セット タイプ 着脱可能/交換可能
  • 電力タイプ バッテリー (110v)
  • ツールのタイプ ベース動力装置 (クリンプ ツーリングなし)
2280380-2 ハンドツール  1
  • ツール グレード 商用クリンプ ツーリング
  • ダイ セット タイプ 着脱可能/交換可能
  • 電力タイプ バッテリー (220v)
  • ツールのタイプ ベース動力装置 (クリンプ ツーリングなし)