CV-Obhat 1600 W スタブ システム

CV-Obhat 1600 W スタブ システム

CV-Obhat 1600 W スタブ システムは、軽量で持ち運びが可能な熱風工具です。Raychem ES キャップ スタブ スプライス シーリング製品と、RBK-ILS/QSZH および RBK-VWS インライン スプライス シーリング製品の据え付けに使用します。

CV-Obhat 工具は、回転式ワイヤ ハーネス用の熱収縮チューブを処理する目的で設計されており、製造に使用するハーネス ボード固定具が最小限で済みます。 ワイヤ サポートとキャップ位置固定具は CV-Obhat 工具において不可欠な部品で、これにより作業工程が簡略化されます (キャップ位置固定具は、スタブ スプライスに類するものだけに対応しています)。また、適切に取り付けられていれば、ワイヤ ハーネスの組み立てプロセス以外でも CV-Obhat 工具を使用できます。熱風ピストルと制御ボックスは、6m のアンビリカルで接続されています。製品の装填と取り外しは、ヒンジ付きのナロー リフレクタを使用することでシンプルになります。また、これにより、加熱サイクル時に空気漏れとワイヤへの損傷が発生する可能性も低減されます。当社の熱収縮チューブ機器の汎用ポートフォリオにより、熱収縮可能なチューブ製品を簡単、効率的、かつ低コストで処理できます。この機器は一般産業で使用できるようにお客様との密接な協力の下で開発されており、最適な加熱温度、性能、および制御を実現します。たとえば、自動車業界では、電気スプライスのシーリングおよび保護や厳しい環境での流体管理システムの機械的保護といった幅広い用途に利用できます。

  1. 熱収縮チューブ・シーリング (英語版)

熱収縮チューブ・シーリング

CV-Obhat システムは、軽量で持ち運びが可能な熱風工具です。Raychem ES キャップ スタブ スプライス シーリング製品と、RBK-ILS/QSZH および RBK-VWS インライン スプライス シーリング製品の取り付けに使用します。
CV-Obhat 1600 W スタブ システム,
カタログ

特徴

  • オンボードのインライン スプライスおよびシールド スタブを生産できます
  • ピストルの不可欠な部品であるワイヤ サポートおよびキャップ位置固定具
  • ハーネス ボードの上の小さい設置面積
  • 6m アンビリカルによりコントローラに接続された軽量ピストル
  • 聴覚および視覚的プロセス安全性アラームが組み込まれた制御システム
  • CE 認可済み

用途

 
  • Raychem ES キャップ スタブ スプライス シーリング
  • RBK-ILS/QSZH インライン スプライス シーリング
  • RBK-VWS インライン スプライス シーリング