フラット フレキシブル ケーブル (FFC) ターミネータ

使いやすいワンタッチの柔軟性

当社の FFC 結線装置は、電気駆動の半自動アセンブリ装置です。異なるダイ セットを使用して、リールフィードの FFC 端子を手動供給の FFC ケーブルに結線します。事前に指定された数の端子が、供給されたケーブル端部に結線されます。個別のワイヤ位置は、アセンブリ シーケンス中でもスキップできます。FFC 結線は、使いやすいインタフェースでさまざまな製品に対応する、交換可能なクイック チェンジ アプリケータを備えています。

特長

FFC 端子および FFC ケーブル用
  • 圧着力: 15 kN
  • プレス ストローク: 40 mm (1.56 インチ)
  • 重量: 100 kg
  • リール径: 610 mm、24 インチ
  • 電源: 220/240 V、50 Hz
  • 圧着速度: 約 3 端子/秒
  • リールを含めた寸法
    高さ x 幅 x 奥行き (mm) = 1,200 x 1,200 x 600
  • ピン数はプログラム可能、ケーブルの位置合わせは装置で実行 
  • プログラム可能なピッチ: 1.27 mm ~ 5.08 mm 
  • 個別のワイヤ位置はスキップ可能 
  • 処理可能な幅は、コネクタの極数とホイルの輪郭によって異なります。 
  • 有効なクリンプ数: ピッチ 5.08 mm = 18 クリンプ、ピッチ 2.54 mm = 37 クリンプ、ピッチ 1.27 mm = 74 クリンプ 
  • ご要望に応じてその他のピッチもご用意できます。