製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
材料システム
二液型ポリウレタン, 二液型ポリウレタン
-
付属のメカニカル端子(シールド)
いいえ
-
ジョイントおよびスプライスの技術
常温適用, 樹脂
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
LV ゲル ジョイント, LV リンク ボックス リンク, LV 樹脂ストレート ジョイント, LV 樹脂分岐ジョイント, エンド キャップ, 制御ケーブル ジョイント
-
絶縁体
XLPE/EPR, プラスチック
-
ケーブル シールドの構造
さまざまな LV, 鉛シース, 銅線
-
付属のメカニカル コネクタ
いいえ, はい
-
クローズ方法
クリップ
-
製品ファミリ
B&H
-
ケーブル シール
フォーム
-
充填剤
PU RAPID 4300B/GUROFLEX, PowerGel, ポリウレタン樹脂
-
保管期限
3 年, 無制限
-
付属のメカニカル端子(シールド)
いいえ, はい
-
フィラー パッキン (D/C)
二重チャンバ バッグ
-
タップの幾何学的形状
Y
-
コネクタのタイプ
コネクタ ウェッジ, 機械的性質
-
ケース シール
クリップ
構成の特徴
-
線心数
1, 4 (最大)
-
メイン ワイヤの数 (最大)
1, 2
-
分岐ワイヤの数 (最大)
0, 1
電気的特性
-
ジョイントおよびスプライスの電圧クラス (kV)
.6/1, ≤ 12
ボディの特徴
-
柔軟性
セミフレキシブル
-
色
オレンジ, 透明, 黒
-
パーティションの向き
垂直, 水平
寸法
-
長さ (取り付け済み) (mm)
115, 230, 300, 894, 1053, 1090, 1219, 1231, 1996, 2143, 2175, 2288
-
導体接続
メカニカル コネクタ
-
導線の許容範囲 (メイン) (mm²)
16/35, 185 – 300, 95 – 300
-
断面の許容範囲 (mm²)
6 – 10, 16 – 25, 16 – 35, 35, 70 – 300, 70 – 95, 95 – 300, 120 – 150, 185 – 240, 185 – 300, 300
-
断面の許容範囲 (AWG/kcmil)
350 – 500
-
ケーブル断面 (最大) (メイン) (mm²)
4, 35, 70, 300
-
ケーブル断面 (最小) (メイン) (mm²)
16, 25, 35, 50, 70, 95, 185, 300
-
ケーブル径 (最大) (メイン) (mm)
17, 23
-
高さ (取り付け済み) (mm)
150, 190, 40, 57, 600
-
-
-
-
-
幅 (取り付け済み) (mm)
410, 45, 50, 500, 518, 820
-
充填剤の容量 (l)
12, 18.9, 30, 41.72, 46.2, 46.94, 83.44, 93.88
動作/用途
-
ジョイントおよびスプライスの用途のタイプ
インライン, リンク ボックス接続リンク, 導線エンド キャップ
-
鉛、カドミウム、重金属なし
はい
業界スタンダード
-
規格
BS EN 50393, EN 50393, ENA TS 09 23 Issue 2
-
CSA 認定済み
いいえ
-
UL 定格
いいえ
-
設計仕様
BS EN 50393, CENELEC 50393, ENA TS 09 23 Issue 2
製品在庫状況
-
ジョイントおよびスプライスの在庫状況
ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, 中国
-
最小発注数量
1
実装の特徴
-
パッケージ数量
1, 12
-
標準パック
1, 12
-
最小梱包単位
1
-
実装方法
カードボックス, パレット, マスタ カートン内のポリバッグ, 袋
その他
-
製品用途
LV リンク ボックスのウェッジ リンク, ジョイント/スプライス, トランジション ジョイント上にアース ボンド接続, ポート エンドに対応する、柔軟性のあるエンド キャップ, 屋外および直接埋設, 架空結線固定, 電源ケーブル
-
施工手順書
英語
-
その他の利用可能な色
いいえ