認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
電気的特性
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
10mA @ .2V
-
端子の制限遮断電流 (A):
3
-
端子の定格電圧 (VAC):
250
-
端子の定格電圧 (VDC):
220
-
コイル電力定格 DC (mW):
150
-
コイル定格電圧 (VDC):
12
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
220
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
250
-
コイル磁気システム :
単安定、DC
-
消費電力 (mW):
150
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ):
1000
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1050
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
750
-
コイル電力定格のクラス (mW):
100 – 150
-
電圧定常波比率 (HF パラメーター) :
1.04 @ 100MHz, 1.4 @ 900MHz
-
端子の制限連続電流 (A):
3
-
端子の制限短時間電流 (A):
3
-
端子の制限投入電流 (A):
3
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
750
-
作動システム :
AC, DC
信号特性
-
絶縁 (HF パラメーター) :
-20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz
-
挿入損 (HF パラメーター) :
-.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz
ボディの特徴
-
製品重量 :
6 g [ .2116 oz ]
-
絶縁体の特殊な特徴 :
コンタクト/コイル間の 1500V 初期サージ耐電圧
端子の特徴
-
端子電流のクラス (A):
2 – 5
-
端子の定格電流 (A):
3
-
接点配置 :
2 フォーム C (CO)
-
極の端子数 :
2
-
端子のめっき材質 :
金
結線の特徴
-
端子構成 :
PCB Pins
-
リレー コネクタのタイプ :
PCB Termination
寸法
-
製品高さ :
10.8 mm [ .425 in ]
-
製品長さ :
20.2 mm [ .795 in ]
-
製品幅 :
10 mm [ 393 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
8 – 10
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
10 – 11
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
20 – 25
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 85
-
環境気温 (最大) :
85 °C [ 85 °F ]
-
環境気温のクラス (°C):
70 – 85