製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
接点配置
2 フォーム C (CO)
-
極の端子数
2
-
絶縁体の特殊な特徴
コンタクト/コイル間の 1500V 初期サージ耐電圧
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
167, 240, 540, 3840
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
10mA @ .2V
-
端子の制限遮断電流 (A)
3
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
端子の定格電圧 (VDC)
220
-
コイル電力定格 DC (mW)
150
-
コイル定格電圧 (VDC)
5, 6, 9, 12, 24
-
端子の定格電流 (A)
3
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
250
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
220
-
消費電力 (mW)
150
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000
-
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
750
-
電圧定常波比率 (HF パラメーター)
1.04 @ 100MHz, 1.4 @ 900MHz
-
端子の制限連続電流 (A)
3
-
端子の制限短時間電流 (A)
3
-
端子の制限投入電流 (A)
3
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
750
信号特性
-
絶縁 (HF パラメーター)
-20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz
-
挿入損 (HF パラメーター)
-.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz
結線の特徴
-
端子構成
PCB Pins
-
リレー コネクタのタイプ
PCB Termination
寸法
-
製品高さ
10.8 mm [ .425 in ]
-
製品長さ
20.2 mm [ .795 in ]
-
製品幅
10 mm [ 393 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-45 – 85, -40 – 85
-
環境気温 (最大)
85 °C [ 85 °F ]
動作/用途
-
性能のタイプ
標準
-
コイル磁気システム
単安定、DC
-
-