認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
接続タイプ :
基板対基板
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ :
PCB マウント リセプタクル
-
シュラウドのスタイル :
シュラウド (壁) なし
-
信号配置 :
差動
構成の特徴
-
シグナル極数 :
96
-
スタッカブル :
いいえ
-
ペア数 :
48
-
極数 :
144
-
列数 :
12
-
列数 :
12
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
-
ガイドの位置 :
右
-
アース ポジション数 :
48
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
30
-
動作電圧 (VDC):
30
信号特性
-
データ レート (Gb/s):
25
-
列ごとの差動ペア数 :
4
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子の形状およびフォーム :
二重ビーム
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ :
マット
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
端子の下地めっきの材料の厚さ :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子レイアウト :
インライン
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子の定格電流 (最大) (A):
.75
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
-
結線ポストとテールの長さ :
1.2 mm [ .047 in ]
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ :
アクション/コンプライアント テール&ねじ
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
嵌合保持 :
なし
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
キー付き
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
ガイド ハードウェア :
あり
-
PCB マウント アラインメント タイプ :
位置決めポスト
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
LCP (液晶ポリマ)
-
ピッチ :
1.9 mm [ .075 in ]
-
シュラウド付きサイドの数 :
0
寸法
-
PCB 穴の直径 :
.39 mm [ .015 in ]
-
基板厚 (推奨) (in):
.039
-
コネクタ幅 :
28.2 mm [ 1.11 in ]
-
コネクタの高さ :
17.3 mm [ .681 in ]
-
列間スペーシング :
1.35 mm [ .053 in ]
-
コネクタ長 :
30.4 mm [ 1.197 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476