VRアプリケーションのケーブルコンポーネント製品シリーズを発売
TEのケーブルコンポーネントはVR スタートアップ企業の設計工数を削減し製品開発をより加速する
November 17, 2017
中 国上海にて -2017年11月17日-
コネクティビティおよびセンサソリューションのグローバル企業であるTE Connectivity (以下、TEが本日バーチャルリアリティ(VR)ケーブルコンポーネント製品シリーズの発売を発表しました。既に市場にあるその他のソリューションに比 べ、このコンポーネントは企業の製品開発を加速させるだけではなく、より優れた機能をも提供することができます。TEのVRケーブルコンポーネントは信頼 のおけるプラットフォームデザイン製品プランを提供し、簡単な定制化を通して、VRソリューションサプライヤーの多様化したアプリケーションニーズを満た し、製品をより速く市場へ投入する手助けをすることができます。TEはケーブルコンポーネントのセット及び高速レセプタクルを提供できるだけでなく、更に その他のサプライヤーからケーブルを仕入れている企業に対し、レセプタクルモジュールのみを提供することもできます。このコンポーネントの低背レセプタク ルはヘッドマウントディスプレイ内の貴重なPCBスペースを節約することができ、コネクタの中にイコライザを使用することで、細線ケーブルの長さを延長す ると共に、ケーブル自身の重量を減少させています。
TEが提供 するVRケーブルコンポーネントはVRアプリケーション専用にデザインされたものであり、検証の結果、その信号伝達時は干渉を受けても中断されることはな いとされています。この製品はHDMI 1.4コネクタ及びUSB 3.0コネクタ及び光直流電源を使用しており、データ転送率は最高で8 Gbpsに達します。高速I/Oレセプタクルもより高いデータ転送速度(最高で40 Gbpsに達する)に対応することができ、今後の製品のアップグレードを容易にしています。
本 製品のプロダクトマネージャーであるRick Yangは、「VRスタートアップ企業はその特徴ある製品を迅速に市場へと送り出す必要があると同時に、標準的なコネクトソリューションであるTEのケー ブルアセンブリは、可能な限り設計工数を削減し市場投入へのスピードを迅速化することが出来ます。TEの包括的な研究開発力及びこれまで培われた豊富な知 識により、エンジニアが革新的なアイディアを創り出すサポートを行うことが出来ます。」と語っています。