ミニ ユニバーサル メイテンロック防水型コネクタ
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタには、要求の厳しい環境向けに標準コネクタを堅牢な防水防滴に変換する防滴シールがオプションで用意されています。詳細についてはビデオをご覧ください。
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタは、確実な接続と過誤のないアセンブリをシグナル回路用途に提供します。良好な端子位置を実現する 3 点保持の安定性と二次ロック プラグでコネクタが固定され、意図しない接続の中断を防止します。ハウジングには誤嵌合の防止に効果的な極性構造を採用し、ブラインド嵌合接続が可能です。また、ランスレス端子を使用して、アセンブリの際に電線が絡まないようにしています。中継接続、パネル取付け、電線対基板 (PCB) の各設計向けに構成を用意し、ハウジングはピン端子とソケット端子の両方に対応できます。このほかに、防滴ワイヤ シールや金めっき端子などのオプションも用意されています。このコネクタの一般的な用途として、アプライアンス、医療機器、インダストリアル コントロール、データ ストレージ システムなどがあります。
極間 (mm) | 4.14 | 使用温度 (°C) | -55 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 10.5 | 電線サイズ (AWG) | 30-16 |
定格電圧 | AC/DC 600 V | 極数 | 1-24 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | なし | 防水仕様対応 | IP57 |
UL 94 定格対応 | V-0、V-2 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、CSA、VDE | 対応する構成 | 電線対電線、電線対基板、電線対パネル |
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタには、要求の厳しい環境向けに標準コネクタを堅牢な防水防滴に変換する防滴シールがオプションで用意されています。詳細についてはビデオをご覧ください。
Q: 用途の電流要件と電圧要件はどのようになっていますか?
A: ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ の最大定格電流は 1 列あたり 10.5 A、定格電圧は AC/DC 600 V です。
Q: 電線のタイプとサイズの要件はどのようになっていますか?
A: ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタの端子は、最大被覆外径 3.20 mm で AWG 30 (0.05 mm2) ~ AWG 16 (1.20 mm2) の範囲にある 4 種類の電線に使用することが認められています。
メイテンロックは商標です。