Instrucciones para el remachado de contactos DEUTSCH (inglés)

En este video, se mostrará en detalle cómo remachar los contactos DEUTSCH con herramientas manuales.

Remachado de contactos

  1. Tira de aislamiento de 1/4 in (6.3 mm) del cable.
  2. Levanta la perilla selectora y gira hasta que la flecha esté alineada con el tamaño del cable que se va a remachar.
  3. Afloja la tuerca de bloqueo y gira para ajustar el tornillo hasta que se detenga.
  4. Inserta el contacto con el cilindro hacia arriba. Gira el tornillo de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el contacto esté al ras con la cubierta del indentador. Aprieta la contratuerca.
  5. Inserta el cable en el contacto. El contacto debe estar centrado entre indicadores. Cierra las manijas hasta que se complete el ciclo de remachado.
  6. Suelta las manijas y elimina el contacto remachado.
  7. Inspecciona el terminal para asegurarte de que todas las hebras estén en los cilindros de remachado. NOTA: La herramienta debe reajustarse para cada tipo o tamaño de contacto.