Descripción general del conector AMPSEAL e instrucciones de montaje (en inglés)

Obtenga más información sobre nuestros conectores resistentes AMPSEAL, diseñados para aplicaciones de alambre a placa en entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.

Inserción del contacto

  1. Sostenga el contacto engarzado a aproximadamente una pulgada detrás del cilindro del contacto.
  2. Compruebe que el bloqueo de cuña del conjunto del enchufe esté en una posición abierta. Alinee el contacto con la cavidad aplicable.
  3. Inserte el contacto en la cavidad del conector hasta que haya un clic audible o táctil. Un ligero tirón verificará que el contacto está bloqueado en su lugar.
  4. Después de insertar todos los contactos, cierre el bloqueo de cuña apretando simultáneamente los pestillos de bloqueo hacia adentro y empujando el bloqueo de cuña hacia la carcasa.

Remoción del contacto

  1. Inserte la punta de un desarmador entre el borde de la carcasa del conjunto del enchufe y una esquina del bloqueo de cuña.
  2. Haga palanca suavemente en el borde del bloqueo de cuña hasta que se libere (pero no se retire por completo) de la carcasa. Repita estos pasos para la esquina opuesta de la cuña.
  1. Instrucciones para engarzar contactos AMP MCP (inglés)

Aprenda a engarzar nuestros contactos AMP MCP. Vea este video para obtener instrucciones detalladas sobre cómo engarzar los contactos utilizando las herramientas de mano.